Obtenha operações remotas em tempo real de maneira segura e fácil com a tecnologia HART Pass-through

HART Pass-Through


Uma solução completa e flexível que otimiza a manutenção de seus sistemas.

Solução modular

Através da tecnologia HART pass-through na plataforma de controle PACSystems RX3i a comunicação com dispositivos HART é realizada de maneira simples e segura. A solução HART presente nos controladores da Emerson permitem a realização de testes para obtenção de diagnósticos dos dispositivos conectados via HART sem a necessidade de configuradores HART específicos para esta tarefa, otimizando as tomadas de decisões relacionadas ao gerenciamento da manutenção.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Solução modular
HART Pass-through at controller level allows you to manage operational issues remotely, without extra equipment.
Comunidade Exchange 365

Comunidade Exchange 365

Participe da conversa na Comunidade do Exchange 365 para computação industrial, PAC e PLC. Encontre blogs sobre Edge, PLCs e muito mais.

Leia mais

Um Portfólio Completo de Possibilidades

A inclusão da tecnologia HART pass-through à família de controladores PACSystems RX3i da Emerson, possibilita obter soluções de gerenciamento de ativos integradas com um único sistema, tornando a informação mais confiável. Combine os controladores PACSystems RX3i da Emerson com os medidores de vazão, pressão e temperatura, assim como válvulas e outros instrumentos HART pertencentes ao portfólio da Emerson, obtendo assim uma solução completamente integrada no gerenciamento de ativos. Essa integração entre os equipamentos e o PLC em uma única plataforma de gerenciamento de ativos, torna a comunicação mais segura.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Um Portfólio Completo de Possibilidades

O mais recente

O novo PC compacto e resistente da Emerson desenvolvido para conectar o chão da fábrica à nuvem

PACSystems IPC 2010, pré-carregado com software Movicon e plataforma PACEdge IIoT, oferece processamento de alto desempenho para aplicações...

"Maiores sucessos" do Emerson Exchange selecionados para a conferência virtual de 2023

As inscrições estão abertas para palestras, sessões de usuários, demonstrações de tecnologia e outros destaques do evento presencial do ano...

A Emerson acelera e simplifica a automação de plantas com o último lançamento, um software...

Desenvolvido em uma estrutura de código aberto, o Movicon.NExT 4.2 é modular e dimensionável, melhora o desempenho, reduz os custos de...
Ative o JavaScript para usar este site.