DeltaV SIS Standalone - Integração
Integre facilmente o DeltaV SIS com qualquer sistema de controle
As capacidades de integração do DeltaV SIS permitem que os usuários de qualquer sistema de controle recebam todos os benefícios de um sistema de segurança moderno. As diferentes opções de integração do DeltaV SIS são particularmente importantes durante os projetos de modernização. O DeltaV SIS pode substituir facilmente os sistemas de segurança antigos sem um maior impacto no sistema de controle existente independentemente do fornecedor.
O DeltaV SIS pode ser implementado como um sistema de segurança totalmente independente e com interface com o sistema de controle de terceiros. A interface do Modbus redundante nativo permite que você substitua um sistema de segurança antigo por um sistema de segurança moderno — sem maiores impactos ao sistema de controle.
Os OPC DA, OPC AE e OPC HDA redundantes também estão disponíveis, fornecendo opções adicionais para a integração.
Se o seu BPCS não for um DeltaV DCS, você pode ainda receber os benefícios do sistema de segurança moderno DeltaV SIS. O HART nativo, junto com a integração com o AMS, permite um gerenciamento fácil dos seus dispositivos de segurança de campo e permite o uso de diagnósticos melhorados na lógica de segurança como uma forma de detectar falhas no dispositivo.