Tecnologias de uso único
A tecnologia da Emerson oferece uma solução completa de uso único, desde filtragem, pilotagem de válvulas, recursos de atuação e segurança até funcionalidades e insights críticos de IIoT.
As aplicações em ciências biológicas devem se tornar mais flexíveis e econômicas para atender à crescente demanda por biomanufatura confiáveis e ágeis. A Emerson faz parceria com OEMs, EPCs e usuários finais que requerem soluções personalizadas em todas as fases de gerenciamento de produção e utilidades. Com produtos para agilizar a produção de lotes e o software de automação para fornecer insights em tempo real, podemos ajudar você a escalar as operações, aderindo aos padrões do setor para pureza e consistência da qualidade do produto.
A fermentação e a consistência do lote em biorreatores se baseia no controle preciso das condições ambientais, como temperatura, nível e pressão. Você pode otimizar as funções de produção e medição por meio de tecnologias escaláveis e capacidades de controle avançadas. Os recursos de proteção integrados e fáceis de usar ajudam a aumentar os padrões de segurança e manter a conformidade regulatória, enquanto os sistemas de controle avançados simplificam as configurações e os processos automatizados.
Soluções de painéis
Invólucro aprovado pelo UL para seus conjuntos de comunicação, energia e outros controles, disponíveis em materiais adequados ao ambiente de sua aplicação
Acompanhar a produção de alto rendimento e a transferência eficiente de fluidos é essencial para os processos de purificação e filtragem, como em colunas de cromatografia. Um controle preciso sobre os skids são essenciais para evitar danos em produtos e equipamentos. As tecnologias de controle de fluido e pneumática avançadas permitem que você monitore de perto e maximize o rendimento em processos complexos, evite danos ao produto e mantenha uma alta produtividade.
Os fabricantes de ciências biológicas dependem da consistência e precisão, seja enchendo embalagens de blister, frascos ou qualquer outro método de embalagem Você pode minimizar o desperdício oneroso em aplicações de envase e acabamento, garantindo qualidade consistente e processos de alta precisão com controles de processo confiáveis. Com a Emerson, você pode alcançar uma maior capacidade de produção e processos simplificados e multifuncionais que oferecem a precisão e a eficiência necessárias para conformidade regulatória e competitividade do mercado.
Unidades de preparação de ar AVENTICS™ 651/652/653
Filtros, reguladores e lubrificadores (FRLs) pneumáticos de fácil instalação e que oferecem as maiores vazões e temperaturas nominais do setor.
Cilindros AVENTICS™
Escolha entre um portfólio expansivo de cilindros que oferece desempenho altamente confiável em espaços apertados em muitas aplicações de acabamento de envase/acabamento e montagem.
Controladores lógicos programáveis (PLC)
Simplifique e otimize o controle selecionando um PLC da Emerson adequado aos requisitos de segurança e complexidade de suas aplicações de envase/acabamento ou serviços básicos
Fontes de alimentação Sola HD
Converta, proteja e faça backup de energia em todas as suas instalações de produção para garantir alta produtividade, manutenção do equipamento e integridade de transmissão de dados.
Plataforma de software Movicon
Plataforma de software industrial avançada que otimiza a eficiência global de equipamentos (OEE) em embalagem e serviços básicos e integra-se de forma perfeita com diversos sistemas e ativos.
O controle e a medição do processo precisos são essenciais para preparar a água para injeção e purificação, ajustes de PH, geração de vapor e aplicações limpas/a vapor no local. Com a visibilidade Floor to Cloud™, é possível garantir que a limpeza e a preparação de serviços públicos e sistemas atendam aos padrões exigentes e à conformidade regulamentar. Os controles avançados também limitam a interrupção do processo reduzindo os tempos de limpeza e melhorando a segurança da aplicação, reduzindo a contaminação cruzada.
Controladores lógicos programáveis (PLC)
Simplifique e otimize o controle selecionando um PLC da Emerson adequado aos requisitos de segurança e complexidade de suas aplicações de envase/acabamento ou serviços básicos
Plataforma de software Movicon
Plataforma de software industrial avançada que otimiza a eficiência global de equipamentos (OEE) em embalagem e serviços básicos e integra-se de forma perfeita com diversos sistemas e ativos.
Unidades de preparação de ar AVENTICS™ 651/652/653
Filtros, reguladores e lubrificadores (FRLs) pneumáticos de fácil instalação e que oferecem as maiores vazões e temperaturas nominais do setor.