Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-P-273

Válvula de aperto pneumática ASCO Série 273 ASCO™

Product Description

A série 273 é composta por válvulas de aperto operadas por pressão normalmente fechadas e normalmente abertas de 2 vias concebidas para uso com líquidos de alta pureza em aplicações de biotecnologia. A separação hermética do mecanismo de controle e do fluido dentro da tubulação evita a contaminação, garantindo a pureza máxima dos líquidos. Disponível em vários tamanhos de corpo para acomodar uma variedade de tamanhos de tubulação. As aplicações mais comuns incluem biorreatores de uso único, filtragem de vazão tangencial (TFF) e skids de cromatografia.

Tipo de válvula
2 vias normalmente aberta (NA) e normalmente fechada (NF)
Material de construção
Alumínio anodizado e aço inoxidável
Tamanho do tubo (Diam. exterior)
1/2 ", 3/8 ", 3/4", 1 "
Material do tubo
Silicone, cflex374, 082 e Tygon
Dureza do tubo
55 - 80 Shore A (gama irradiado)
Pressão do material do tubo
Até 90 PSI (até 6 BAR), dependendo do tamanho e do material da tubing
Pressão de operação/pilotagem
70 PSI – 145 PSI (4,8 BAR – 10 BAR)
Temperatura ambiente
32 °F a 104 °F (0 °C a + 40 °C)
Ranhura T para contato do switch
Feedback no status da posição da válvula (ex. ASCO série 494)
Meio
Gases inertes ou líquidos

Características

  • Design inovador
    • Sem contato com o fluido de processo
    • Fácil inserção e remoção da tubulação flexível
  • Desempenho e confiabilidade líderes na indústria
    • Ciclos elevados de aperto do tubo, até 20.000
    • Melhor retenção e proteção da tubulação durante os ciclos de aperto
  • Segurança do operador
    • Proteção de segurança integrada de fácil utilização
    • A substituição manual permite a inserção e a remoção do tubo sem acionamento da válvula
  • Suporte incomparável do produto
    • Especialistas em produto e suporte comercial local para ajudar a encontrar soluções para as aplicações específicas do cliente
    • Serviço técnico e suporte on-line

Documentação e desenhos