Os produtores em aerossol tradicionalmente contam com testes de vazamento com banho de água para verificar a integridade da vedação dos produtos em aerossol. No entanto, esse método tem sido questionado pelo aumento das velocidades das linhas de produção. Estudos do setor comprovam que a inspeção manual é ineficaz na detecção de pequenos vazamentos em linhas operando a uma velocidade acima de 60 latas por minuto, levando a riscos de segurança e conformidade regulatória.
É necessário um método de teste confiável que forneça 100% de garantia na inspeção do produto. O Rosemount CT2211Sistema de detecção de microvazamento em aerossol é um testador de vazamento em linha e automatizado que usa a tecnologia Quantum Cascade Laser (QCL) para detectar e rejeitar o vazamento de latas de aerossol em tempo real sem interromper a linha de produção. Fornecendo a mais alta precisão de velocidade operacional e detecção do mercado, o Rosemount CT2211 pode detectar até 600 latas por minuto e detectar gases de rastreamento e vazamentos de até 2 x 10-3 mBar l/s a 20 °C.