Aplicações comuns para instrumentação de medição industrial
Explore as soluções de instrumentação para desafios enfrentados em diferentes setores.
Alcance um monitoramento de pressão preciso e aumente a segurança em todo o processo de produção com uma solução wireless.
Os sistemas de sensor remoto eletrônico (ERS) reduzem a manutenção e melhoram a precisão da medição em tanques grandes
Soluções para maximizar o desempenho e a faixa de operação
A otimização da energia e o monitoramento do pH do mosto determinam a solubilidade do lúpulo e controlam o corpo, o paladar e a clareza.
Melhore o potencial de rendimento e garanta o processo de maturação
Garantia de ciclos rápidos e controle preciso de pressão para o processo de enchimento
Após a purificação, o suco natural é aquecido com vapor para evaporar a água natural. Após a evaporação, o xarope de caramelo entra no processo de cristalização, onde as panelas a vácuo continuam concentrando o açúcar.
Melhore a qualidade final do produto com medição de vapor confiável durante os processos de cozimento de alimentos para animais de estimação.
Estes skids portáteis são instalados no monte de lixiviamento. Instrumentos sem fio (P, F) darão a você mais visibilidade do processo de irrigação, detectando falhas, como tubos de irrigação entupidos ou quebrados. Como resultado, o processo de lixiviamento fica mais estável e os custos de operação e de manutenção são reduzidos. Ao mesmo tempo, a segurança do pessoal é aumentada à medida que não é mais preciso que operadores se posicionem sobre o monte de lixiviamento.
Moagem eficiente de minérios e outros materiais até um pó fino
Redução da variabilidade da medição com o processo de diagnóstico do ruído e processamento de sinais
Na fabricação de baterias de íons de lítio, a pasta ânodo e cátodo são misturadas em processos de batelada separadas.
Maximize a produção de hidrogênio verde com instrumentação avançada
Reduza a manutenção e o tempo de inatividade para distribuição de vapor em instalações petroquímicas
Aumente a confiabilidade para uma solução com tempo de inatividade zero e de fácil adaptação
Medição redundante da vazão para pontos críticos de medição em linhas de alimentação e aquecedores disparados
Soluções de medição e controle de nível de pontual e contínuos para a indústria petroquímica
Melhore a fabricação de bateladas de ânodos, cátodos e eletrólitos de baterias de íon-lítio
Medição confiável da alimentação de água do eletrolisador para garantir a longevidade e maximizar a produção
Medição de vazão confiável para evitar paradas não programadas
Redundância e confiabilidade de medição para aplicações essenciais de segurança
Alcance metas de alta pureza e reduza os custos operacionais na produção de hidrogênio azul
Medição precisa para reduzir o retrabalho e o desperdício
Meça e acompanhe a eficiência do extrato com instrumentação de medição confiável.
Garanta a segurança alimentar e a qualidade desejada do produto durante a produção de alimentos úmidos para animais de estimação.
Melhore a qualidade final do produto com medição de vapor confiável durante os processos de cozimento de alimentos para animais de estimação.
Medição precisa para reduzir o desperdício de produtos.
Reduza o consumo energético com instrumentação de vazão confiável.
Otimize o consumo energético com uma instrumentação de vazão precisa durante a degomagem de óleo comestível.
Meça com precisão a vazão de óleo degomado durante o processo de refino de óleo comestível.
Medição repetida e precisa do caudal no processo de purificação de açúcar
Aumente a otimização da energia por meio da medição do consumo
Minimize as emissões de carbono e o impacto ambiental associado aos grãos gastos em sua cervejaria.
Meça com precisão os ingredientes de mistura na mistura de carne.
Minimize as emissões de dióxido de carbono em toda a sua cervejaria para reduzir o consumo energético e os custos.
Meça com precisão a vazão de óleo cru na produção de óleo comestível.
Evite a contaminação identificando e removendo facilmente restos indesejados de produtos.
Minimize as perdas de produto e otimize a recuperação de hexano durante a extração de solvente.
Aumente a utilização de enzimas e reduza os custos com a instrumentação de vazão.
Otimize o processo de medidores de vazão magnéticos em trechos retos limitados a montante e a jusante
Controle de mistura e concentração de soda cáustica para limpeza do fermentador
Soluções de medição e controle de nível de pontual e contínuos para a indústria petroquímica
Maximize a capacidade de produção durante os processos iniciais de fabricação de alimentos para animais de estimação.
Monitore e controle a pressão do sistema durante a degomagem de óleo comestível.
Controle preciso e perfis de evaporação do controle de medição da vazão total garantindo qualidade consistente e tempo de fermentação previsível.
Elimine a necessidade de amostragem manual com instrumentação de vazão de alta precisão.
A transferência entre plantas é o ponto de medição ideal para identificar possíveis resíduos ou preocupações com a qualidade das receitas
Monitore o nível, a temperatura e a vazão em bacias de retenção com tecnologias wireless.
Garantia de ciclos rápidos e controle preciso da vazão para o processo de enchimento
Instrumentação de medição para refino e neutralização cáusticos
Dados em tempo real para otimizar o desempenho dos hidrociclones, aumentar a produtividade e reduzir custos
Alcance o controle de concentração ideal com os medidores de densidade por diapasão da Micro Motion.
Elimine o retorno de materiais brutos à fábrica e alcance uma medição repetida da vazão confiável e na mineração de ouro
Aprimorando as operações de mineração, garantindo maior eficiência e segurança na gestão de barragens de resíduos.
Otimize a disponibilidade de medições utilizando o amplo portfólio de tecnologia da Emerson
Aumente a confiabilidade da detecção de vazamentos críticos do circuito de resfriamento do forno
Maximize a recuperação de metais preciosos de maneira sustentável e econômica
Aumente a disponibilidade de dados de testes de poços, melhorando a saúde do pessoal e a proteção ao meio ambiente
O Medidor de vazão multifásica Roxar 2600 oferece muitos pontos de dados úteis, fornecendo conhecimentos úteis de garantia de vazão
Apoiando a sua capacidade de reduzir o impacto ambiental de suas operações
Ao realizar operações de teste de poço, mover equipamentos grandes e pesados de um local para outro pode ser desafiador.
Dados em tempo real que suportam recursos de otimização da produção dos medidores de vazão multifásica 2600 da Roxar
A tecnologia Coriolis oferece medição de vazão superior para operações precisas de sequestro de carbono
A tecnologia Coriolis aborda os desafios de medição e oferece o máximo em eficiência e precisão nas operações de hidrogênio.
Mistura de hidrogênio em níveis de até 30%, mantendo a exatidão da medição com o Rosemount Ultrasonic
Os medidores Coriolis da Micro Motion são um ótimo recurso para monitorar e relatar emissões de metano
A medição de hidrogênio tem muitos desafios que apenas a instrumentação certa para hidrogênio pode superar.
Reivindique crédito total pela transferência de custódia do CO2 que você realiza
Gerencie e controle efetivamente os processos de CCUS com equipamentos Coriolis versáteis e sem manutenção.
Mede com precisão os níveis de PP/PE nos silos de armazenamento de produtos acabados, apesar das baixas constantes dielétricas.
Meça com precisão os níveis de cal não poluída nos silos de armazenamento com soluções de medição projetadas para ambientes severos.
Dose produtos com precisão nos ambientes mais desafiadores com soluções confiáveis em medição de nível.
Meça com precisão os níveis nas plantas de mistura de silo com uma solução de medição projetada para ambientes empoeirados e abrasivos.
Obtenha uma medição de nível precisa e confiável em ambientes compactos e empoeirados.
Obtenha uma medição confiável de alta precisão evitando a permeação de hidrogênio
Evite transbordamentos com soluções precisas de medição de nível projetadas para meios dielétricos baixos e condições extremas.
Monitoramento contínuo e de nível pontual com tecnologia de radar e interruptor
Melhore a precisão da medição de nível e segurança em tanques de armazenamento químico
Soluções de medições contínuas e de nível pontual e de controle para a indústria química
Soluções de medição e controle de nível pontual e contínuo para o setor de refino
Soluções de medição e controle de nível de pontual e contínuo para o setor de refino
Soluções contínuas de medição e controle de nível de pontual para a indústria petroquímica
Mede com precisão os níveis de inventário em silos de armazenamento de PVC, apesar das condições empoeiradas e das baixas constantes dielétricas.
Obtenha medição de nível robusta e precisa dos sais necessários para a produção de polímero.
Medição de nível precisa e confiável para o setor de produtos químicos
Mede com precisão e confiança os níveis de armazenamento de polímeros dielétricos baixos em silos de plantas de polimerização.
Medição de nível precisa e confiável para melhor gerenciamento de riscos
Soluções de medição e controle de nível de pontual e contínuo para o setor de refino
Soluções de medição e controle de nível pontual e contínuo para o setor de refino
Mantenha conhecimento e controle precisos do nível dos seus tanques de armazenamento.
Meça com precisão os níveis de grãos de malte para maximizar a utilização do moinho de malte e evitar transbordamentos.
Medição de nível precisa e confiável para silos de grãos.
Meça com precisão os níveis de água com instrumentação higiênica em tanques de armazenamento estéreis e de alta temperatura.
Monitore continuamente os níveis de etanol e destilados armazenados com tecnologias de medição precisas e confiáveis.
Mede com precisão o conteúdo do tanque para monitorar e controlar a conversão de amidos em açúcares fermentáveis.
Meça com precisão os níveis do leite em transferências de laticínios com instrumentação por radar sem contato e sem manutenção.
Obtenha medições precisas dos níveis de fluidos para monitorar o armazenamento, o enchimento e a descarga de água e produtos químicos com confiança.
Meça com precisão os laticínios em tanques de mistura, apesar de turbulência, agitadores ou mudanças nas condições do processo.
Meça com precisão os níveis de gordura para desencadear limpeza oportuna nas operações de tratamento de águas residuais.
Meça com precisão os níveis da tina de mostura para otimizar o controle do processo de mosturação na destilação.
Meça com precisão os níveis de mosto para garantir a fermentação completa e alcançar o sabor desejado da cerveja.
Meça os níveis de água e produtos químicos de CIP com precisão e higiene em ambientes leiteiros desafiadores.
Mede de forma contínua e precisa os níveis de uísque para minimizar o desperdício, encurtar os tempos de ciclo e garantir a qualidade.
Aproveite a detecção precisa do nível de ponto durante a conversão do leite em queijo coalho e soro separado.
Mede com precisão os níveis durante o processo de fermentação de bebidas alcoólicas, apesar da espuma ou lúpulo na superfície.
Monitore com precisão os níveis de cacau em pó nos silos de armazenamento para permitir o controle de estoque e distribuição bem-sucedidos.
Meça com precisão o nível de grãos nos silos de armazenamento para garantir a produção contínua.
Monitore com precisão e de forma contínua os níveis de farelo de trigo para garantir que os horários de embalagem e entrega sejam cumpridos.
Meça com precisão os níveis de café instantâneo ou liofilizado para garantir um acompanhamento confiável do inventário até a embalagem.
Medição precisa e contínua dos níveis de grãos em processos de preparação de cerveja desafiadores, com umidade e poeira.
Garanta níveis adequados de inventário nos silos para reduzir o tempo de inatividade.
Mede com precisão os níveis de matérias-primas e acúmulos em silos para facilitar ciclos de manutenção e limpeza em tempo otimizado.
Meça com precisão os níveis de café moído para monitorar continuamente o inventário em silos que enchem e esvaziam rapidamente.
Meça com precisão os níveis de cal em silos, mesmo em ambientes empoeirados e com acúmulos nas paredes dos silos de armazenamento.
Meça de modo preciso e contínuo os níveis de materiais secos e úmidos em tanques de maceração apesar das rápidas mudanças nos níveis.
Meça com precisão os níveis de pó do alcalinizador em recipientes de armazenamento pequenos
Meça com precisão os níveis de ração animal em condições desafiadoras com soluções robustas e fáceis de instalar.
Uma medição de nível precisa de beterraba-sacarina e cana-de-açúcar é essencial para a produção contínua de açúcar.
Monitore com precisão os níveis de açúcar bruto para otimizar a capacidade de armazenamento apesar das propriedades pegajosas dos materiais.
Meça com precisão e continuamente os níveis de agentes de branqueamento necessários para a limpeza de óleos de semente por absorção.
Meça com precisão o nível de grão de café dividido por tipos de torra (clara, média, escura) para monitorar inventário com confiança.
Meça com precisão os níveis de trigo diferenciados por classe em silos para otimizar ciclos de limpeza e evitar a interrupção do processo.
A medição precisa de nível de grãos crus de café garante rastreamento de inventário contínuo e um suprimento confiável para a produção.
Medição precisa e contínua dos níveis de farinha armazenada independentemente das condições desafiadoras com umidade e poeira.
Meça de modo contínuo e confiável os níveis de farelo de glúten para garantir um inventário preciso para distribuição.
Meça com precisão os níveis de subprodutos de resíduos do setor de açúcar, apesar das condições de material pegajoso e vaporoso.
Mede com precisão os níveis de acúmulos de material de semente em silos para facilitar ciclos de manutenção e limpeza em tempo otimizado.
Meça com precisão os níveis de nib do cacau em rápida mudança para monitorar continuamente o inventário e facilitar o rápido reabastecimento
Meça com precisão os níveis de sementes de cacau para um controle preciso do inventário em condições de muita poeira.
Obtenha a medição de nível contínua do amido de milho (um produto final) para controle e distribuição de inventário precisos.
Meça com precisão níveis separados de cascas e o acúmulo de material para otimizar os ciclos de limpeza e o controle de inventário.
Meça com precisão os níveis de cereais maltados, apesar das condições desafiadoras que favorecem acúmulos em silos de armazenamento.
Obtenha um controle confiável de enchimento e esvaziamento dos silos de ração animal.
Meça com precisão e continuidade os níveis nos compartimentos de suspensão de milho para evitar interrupções na produção
Soluções de medição de nível de pontual e contínua
A medição de nível contínua e a detecção de nível em pontos ajudam a garantir processos de enchimento estáveis
Radares de alta frequência para penetrar em fluxos de processo desafiadores
Obtenha informações sobre seu tanque e garanta que a produção funcione sem interrupções.
Otimize as movimentações do inventário de laticínios com uma instrumentação de nível confiável.
Monitore com precisão os níveis de estoque de açúcar, apesar das condições difíceis de materiais empoeirados e pegajosos.
Mantenha conhecimento e controle precisos do nível de inventário em seus tanques de armazenamento.
Meça com precisão os níveis de renina, mesmo em recipientes de enchimento rápido desafiadores.
Meça com precisão os níveis do tanque utilizando um radar sem contato, mesmo em recipientes de enchimento rápido desafiadores.
Meça com precisão e frequência os níveis de grãos cozidos, mesmo com as condições desafiadoras nos silos de temperagem.
Meça com precisão os níveis de cereais nos recipientes de produção para garantir a disponibilidade para embalagem e distribuição.
Mede e monitora com precisão os níveis de farinha para otimizar a produção, ciclos de manutenção e a qualidade dos produtos finais.
Meça com precisão os níveis de tempero/sabor nas caixas de produção, mesmo com as propriedades empoeiradas e leves do material.
Mede com precisão os níveis de aditivos armazenados para garantir o suprimento adequado e disponível e a produção contínua.
Mede com precisão os níveis de massa, apesar do desafio apresentado por lâminas em constante movimento em misturadores industriais.
Monitore com precisão os níveis de farinha de trigo nos silos de armazenamento para permitir estoque, manutenção e distribuição bem-sucedidos.
Medição higiênica e precisa dos níveis de sólidos e líquidos para bateladas confiáveis na produção de bebidas alcoólicas.
Obtenha medições precisas dos níveis de solvente para monitorar o enchimento e a descarga de tanques químicos com confiança.
Meça com precisão os níveis de cerveja para otimizar o enchimento, esvaziamento e o controle de bombas em tanques de armazenamento.
Mede higienicamente os níveis de água em tanques estéreis e de alta temperatura para preparar para processos de limpeza no local (CIP).
O monitoramento preciso dos níveis de gérmen de trigo armazenados nos silos ajuda a garantir o sucesso do gerenciamento do estoque.
Meça os inventários de grãos crus com precisão para garantir a produção contínua de cereais e os cálculos precisos dos custos.
Medições precisas e contínuas do nível de açúcar armazenado para o empacotamento, apesar da viscosidade do material.
Meça com precisão os níveis e monitore as bombas durante os processos atribulados de produção de laticínios e iogurte.
Meça com precisão os níveis dos laticínios para um processo de enchimento tranquilo e repetível, mesmo em recipientes de enchimento rápido e tanques pequenos.
Na fase de manuseio de beterrabas, o objetivo principal é minimizar a interação do operador e aumentar a segurança. O uso de tecnologias de medição de nível na calha pode ajudar a garantir que o nível da água permaneça consistente, evitando transbordamentos.
O baixo nível do tanque afeta a produção de cátodos e aumenta o risco de explosão
Garanta um monitoramento confiável de tanques espessantes, evite transbordamentos e otimize os processos
Garanta um monitoramento preciso para evitar transbordamentos e aumentar a eficiência
Mantenha um inventário preciso de partículas grandes e pequenas e pós com tecnologia de nível de radar sem contato
Meça com precisão os níveis em aplicações de trituração rápida para otimizar a manutenção e as operações do triturador.
Controle preciso do inventário com sensores de nível tipo radar para garantir que as operações estejam funcionando sem problemas
Medição precisa dos níveis nas esteiras transportadoras para otimizar as operações
Mede com precisão os níveis de minério para cargas de pedras subterrâneas no processamento de minério metálico
Medição de nível precisa de pelotas de ferro armazenadas em silos para garantir o monitoramento do produto final
Meça com precisão os níveis nos silos de carvão e coque para evitar desligamentos do forno
Meça os níveis de calcário nos silos de armazenamento com precisão para garantir a produção contínua, apesar das condições poeirentas
Meça com precisão os níveis de calcário nos silos para otimizar a manutenção, a limpeza oportuna e evitar inatividade
Meça com precisão os níveis de potássio finalizado estocados em armazéns em cúpula ou em grandes silos para monitorar de forma confiável o estoque.
Meça com precisão os níveis de talco nas caixas de dimensionamento e armazenamento, mesmo em superfícies irregulares, com poeira e enchimento e esvaziamento rápidos.
Accurately measure coal levels in storage silos for real-time inventory, process control, and shipment preparation.
O monitoramento preciso dos reservatórios de evaporação de salmoura ajuda a reduzir custos e otimizar processos
Meça com precisão os níveis dos produtos finais no armazenamento protegido para acompanhar com segurança o material no inventário.
Monitoramento preciso da distribuição de ácidos para evitar instabilidades e otimizar operações
Meça com precisão os níveis de material depositados diretamente abaixo da empilhadora estacionária mesmo em condições desafiadoras
Meça com precisão os níveis em recipientes de minério fino para fornecer aplicações de peneiração e filtragem rápidas
Meça com precisão os níveis em silos de minério fino para garantir o suprimento e as operações contínuas das fornalhas
Meça com precisão os níveis de pedra de sal em recipientes de carregamento de enchimento e esvaziamento rápidos para um monitoramento preciso do envio.
Meça com precisão os níveis de carvão e minério armazenados em pilhas externas em instalações de processamento de minério metálico
Meça com precisão os níveis de carvão bruto, apesar das condições desafiadoras de armazenamento para otimizar o envio para o triturador.
O monitoramento preciso do nível reduz o risco de rompimento de barragens, reduz os custos operacionais e ajuda a otimizar processos
Meça com precisão os níveis do produto final nos silos de armazenamento para monitorar a tonelagem de estoque e a eficácia operacional
Meça com precisão os níveis de ferro em pó nos silos de armazenamento para evitar paralisações no processo
Medição precisa e responsiva dos níveis de potassa para garantir a alimentação adequada em operações de alta velocidade.
Mede com precisão os níveis de estoque de talco em aglomerados, mesmo em silos de armazenamento com poeira e superfícies irregulares.
Meça com precisão os níveis de material depositados pelos sistemas de empilhadeiras radiais para otimizar a capacidade de resposta operacional
Meça com precisão o nível de estoque de argila bentonita nos silos de armazenamento para garantir a produção contínua
Meça com precisão os níveis de minério em recipientes de armazenamento subterrâneos, apesar das condições severas, de calor e de poeira
Meça com precisão os níveis nos compartimentos do dia do fornecimento de produção e silos aditivos usados nas operações de mineração
Mede com precisão os níveis de calcário esmagados, apesar das condições severas para garantir suprimentos contínuos para produção.
Meça com precisão os níveis de pilha de carvão bruto mesmo em condições severas para garantir que a empilhadeira seja eficientemente reposicionada.
Meça com precisão os níveis de sal mesmo em condições desafiadoras nos recipientes de dimensionamento para garantir a alimentação contínua dos processos.
Apesar da complexidade e das condições adversas do ambiente de armazenamento, é possível medir com precisão os níveis de sínter de minério em silos de armazenamento.
Mede com precisão os níveis de cal apagada para controlar o estoque, apesar das condições desafiadoras do silo.
Meça com precisão os níveis de sal-gema nos silos de estoque para prever o suprimento de produção e garantir a limpeza oportuna do acúmulo.
Aumente a produtividade e reduza os custos com a gestão de água inteligente
Cumpra os regulamentos, garantindo a disponibilidade de água e otimizando os processos
A medição precisa da cal viva armazenada fornece informações sobre o estoque para agilizar os cronogramas de produção e entrega.
Otimize o gerenciamento de água e atinja suas metas de segurança e sustentabilidade
Meça com precisão os níveis de matéria-prima para garantir o recarregamento oportuno dos trituradores, mesmo com as mudanças constantes de nível.
Meça com precisão os níveis de potássio finalizado armazenados em domos ou em grandes silos para monitorar de forma confiável o estoque.
Meça com precisão os níveis de matéria-prima de cloreto de potássio nos silos de armazenamento para garantir o fornecimento ao processo de produção.
Meça com precisão os níveis de pó de talco em tempo real, apesar das condições severas e poeirentas para melhorar o gerenciamento de inventário.
Meça com precisão os níveis de concentração de lama na produção de talco, mesmo com os desafios do acúmulo de material pegajoso nas paredes do silo.
Meça com precisão os níveis de poeira calcária coletados para minimizar a liberação indesejada no meio ambiente
Gerencie com eficiência os desafios operacionais que muitas vezes prejudicam a eficiência e o controle do processo
Quebrar de forma eficiente rochas maiores em fragmentos mais gerenciáveis com soluções avançadas
Medição de nível contínua e confiável em sistemas de recuperação de segurança com radar de onda guiada
Tecnologia confiável de medição de nível para otimizar processos de separação
Tecnologia confiável de medição de nível para otimizar processos de separação
Alcance uma medição de nível e interface confiáveis com a tecnologia de cima para baixo.
Soluções de medição e controle de nível de pontual e contínuo para o setor de refinaria
Medição de nível confiável em sistemas de restabelecimento da segurança com tecnologia de radar de onda guiada e de chave de nível
Soluções de medição e controle de nível de pontual e contínuo para o setor de refinaria
Soluções de medição de nível para a indústria de óleo e gás
Soluções contínuas de medição e controle de nível de pontual para a indústria petroquímica
Soluções de medição e controle de nível pontual e contínuas para a indústria petroquímica
Processo otimizado para recuperação de resíduos de fluidos de hidrocarbonetos
Soluções de medições contínuas e de nível pontual e de controle para o setor de óleo e gás
Soluções de controle e medição de nível pontual e contínua para a indústria petroquímica
Alcance um controle de nível seguro e eficiente em aplicações com vapor saturado utilizando compensação dinâmica de vapor.
Meça com precisão os níveis de cinzas volantes nos silos de armazenamento, apesar das condições desafiadoras do processo e do material.
Meça com precisão os níveis de cinzas volantes em caçambas de precipitadores eletrostáticos (ESP) para melhorar os ciclos de eficiência e limpeza.
Meça com precisão os níveis de montes de carvão bruto, apesar da geração de poeiras e movimentação rápida, para garantir o posicionamento eficiente da empilhadeira.
Meça com precisão os níveis de montes de carvão bruto com radar sem contato, apesar do desafio de superfícies irregulares.
Alcance medições precisas nos ambientes mais extremos para garantir uma produção contínua e livre de problemas.
Meça com precisão os níveis de carvão armazenado, apesar das condições empoeiradas de grande volume em silos e instalações de mistura.
Garanta o fornecimento adequado de fluidos de processo para processos a jusante com tecnologia de nível confiável
Mede com precisão os níveis de carvão ativado em pó (CAP), apesar do desafio de baixo DC.
Meça com precisão os níveis de sal armazenados para garantir o fornecimento contínuo de água da caldeira.
Meça com precisão os níveis de gesso nos recipientes de armazenamento, mesmo com as condições irregulares do material.
Meça com precisão o nível e a vazão para aprimorar a eficiência do processo nas estações de tratamento de águas residuais.
Poços de depósito/fossas sépticas são frequentemente instalados no porão ou quintal de uma casa e são usados para armazenar águas residuais domésticas. Uma vez armazenada, uma bomba de depósito descarrega as águas residuais em um tanque de coleta ou em um caminhão de transporte.
Meça com precisão os níveis de água para acionar automaticamente a limpeza oportuna de partículas das telas e peneiras.
O processo de tornar a água potável requer a adição de substâncias químicas, como alvejante, NaOH ou cloro, para tratar a água e separar partículas ou compostos suspensos e dissolvidos.
Otimize o suprimento de resíduos e evite um tempo de inatividade desnecessário com sensores confiáveis de nível por radar
Ao receber resíduos de estações de tratamento de esgoto ou processos de limpeza de esgoto, ela é transferida para um tanque de recebimento e, em seguida, alimentada na fase de tratamento de esgoto.
Melhore a eficiência operacional e otimize o suprimento de água potável com sensores de nível por radar
Otimize os processos de tratamento mecânico e separação em indústrias químicas e de águas residuais com sensores de nível por radar
As torres de água são tanques que armazenam água pronta para ser distribuída na rede. Normalmente, esses tanques são elevados para garantir que a pressão hidrostática force a água para baixo e para dentro do sistema.
Os processos de lodo são importantes porque ajudam as usinas de tratamento de água a se tornarem autossuficientes, gerando sua própria eletricidade.
Lagoas de retenção são usadas para conter águas pluviais no caso de chuvas fortes.
A água do mar é extraída usando bombas e escoada para bacias abertas
Evite transbordamentos e operação a seco com controle preciso da bomba, graças aos sensores confiáveis de nível por radar
Evite transbordamentos em silos de lodo e tanques na capacidade máxima com os sensores de nível por radar
Monitore o conteúdo do lodo em leitos de secagem e otimize o suprimento de lama com sensores de nível de radar
A entrada de água para sistemas de água potável é realizada por meio de canais ao ar livre que transportam água da fonte (mar, lago, rio, represa) até a planta, onde é processada para obter água potável.
Mede e controla com precisão os níveis de esgoto em estações intermediárias de esgoto a vácuo.
Controle preciso do inventário com sensores de nível por radar para garantir que as operações estejam funcionando sem problemas
Os poços de esgoto gerenciam as vazões de águas residuais das populações urbanas. Em períodos de alta vazão, os sistemas combinados de esgoto podem exceder sua capacidade.
Garanta um monitoramento confiável dos meios em tanques de armazenamento de produtos químicos com sensores de nível por radar
Obtenha um monitoramento confiável de nível e vazão dos processos de desidratação de lodo com sensores de nível de radar
Obtenha informações sobre seus tanques de armazenamento e garanta operações suaves e eficientes com sensores de nível por radar
Controle confiável e contínuo dos níveis de água com sensores de nível por radar para evitar operação a seco e transbordamento
Otimize os processos de esvaziamento de recipientes e tarefas de inventário com sensores de nível de radar e tecnologia de detecção de nível de ponto
Temperaturas da água de processo e de resfriamento sem poço termométrico
Obtenha uma medição de temperatura precisa e elimine pontos de vazamento com soluções não intrusivas de monitoramento de temperatura.
Aumente a precisão da medição de temperatura no processo de mistura de resinas
Após a purificação, o açúcar seca e esfria com dutos de ar que sopram ar para secagem.
Monitore a pressão e a temperatura do fluxo de óleo durante a degomagem de óleo comestível.
Melhore a produtividade e a qualidade do processo com transmissores de temperatura
Falhas mecânicas em elementos da esteira transportadora ocorrem com muita frequência, o que pode provocar um incêndio devido à alta fricção entre a esteira e os rolos. O sistema de monitoração de temperatura wireless da Emerson oferece visibilidade em tempo real dos pontos quentes em elementos críticos da esteira.
Quando a temperatura aumenta, um alerta é exibido na sala de controle para que sejam tomadas medidas para evitar incêndios e danos.
Suporta condições severas da planta para avaliar a integridade do rolamento
Diminua custos operacionais e reduza os riscos ambientais e de segurança
Reduza os custos de manutenção e melhore o controle de temperatura
Melhore o tempo de atividade da planta e reduza os custos de manutenção usando dados de corrosão de alta qualidade para monitorar a integridade do tambor de vapor.
Obtenha informações sobre sua instalação de etileno e integridade do desetanizador usando dados de corrosão de alta qualidade.
Otimize a manutenção e maximize a disponibilidade da planta com dados de corrosão de alta qualidade para tanques de armazenamento de etileno.
O compressor de gás de craqueamento é fundamental para o resfriamento dos gases quentes em uma planta de etileno
Melhore o tempo de atividade da planta e reduza os custos de manutenção dos trocadores de linha de transferência de etileno usando dados precisos de corrosão.
Evite consequências devastadoras com produtos de detecção de chama e gás da Rosemount™
Soluções de segurança para detecção de chamas e de gás para o setor de petróleo e gás
Soluções de segurança para detecção de chamas e de gás para o setor de petróleo e gás.
Soluções de segurança para detecção de gás e chamas para o setor de petróleo e gás
Soluções de segurança para detecção de chamas e de gás para o setor de petróleo e gás
Soluções de segurança para detecção de gás e chamas para o setor de petróleo e gás
Soluções de segurança para detecção de gás e chamas para o setor de petróleo e gás
Soluções de segurança para detecção de chamas e de gás para o setor de petróleo e gás
As estações transformadoras usam uma variedade de equipamentos e sistemas, e cada uma apresenta seu próprio conjunto de riscos de incêndio. Os incêndios podem envolver válvulas CC, equipamentos externos ou internos isolados a óleo, cabos isolados a óleo, condensadores síncronos resfriados por hidrogênio ou isolados com revestimento PCB.
Cumpre os regulamentos ambientais usando analisadores de NOx contínuos e confiáveis
Garanta a qualidade do produto e o controle do processo com a detecção e análise em tempo real de traços de impurezas
Análise contínua de gás em adsorção de oscilação de pressão
Rastreie e valide de forma confiável a taxa total de mistura de hidrogênio e gás natural usando cromatógrafos a gás.
Monitoramento da concentração química de depuração com pH e ORP
Garanta o monitoramento contínuo da utilização de esgoto com sensores fáceis de instalar
Monitoração da concentração química de limpeza com condutividade
Melhore a qualidade de eletrólito com sensores de condutividade de longa vida útil
Uma tecnologia econômica e amplamente usada
O sensor de condutividade é usado para detectar se a fase de água ou a fase orgânica está presente no ponto de medição dos separadores de processamento químico.
Instalação fácil de um sensor de pH feito especificamente para medição de processo cloro-álcali
Controle eficaz do cloro na fabricação de alimentos enlatados
Tenha um melhor controle da qualidade do produto para maximizar o rendimento
Soluções de análise de líquido com limpeza no local (CIP) para o setor de comidas e bebidas
Meça soda cáustica com precisão para garantir o descascamento consistente de frutas e legumes
Sensores resistentes à corrosão e incrustação perfeitamente adequados para medir a concentração de soluções CIP
Análise de líquidos no setor de água e águas residuais
Análise de líquidos no setor de água e efluentes
Meça com precisão os níveis de pH na indústria de papel e celulose
Meça com precisão a condutividade no setor de papel e celulose
A medição de nível com a moderna tecnologia de radar aumenta a segurança e a eficiência em aplicações marítimas
A medição de nível com a moderna tecnologia de radar aumenta a segurança e a eficiência em aplicações marítimas
A medição de nível com a moderna tecnologia de radar aumenta a segurança e a eficacia em aplicações marítimas
A medição de nível marítima usando a moderna tecnologia de radar aumenta a segurança e a eficiência
Medição de nível para tanque marinho tipo C com invólucro único para GNL
A medição de nível marítima usando a moderna tecnologia de radar aumenta a segurança e a eficiência
A medição de nível com a moderna tecnologia de radar aumenta a segurança e a eficiência em tanques de combustíveis marítimos alternativos
Sistema completo de monitoramento de estoque para armazenamento seguro e eficiente de gás
Obtenha total conhecimento sobre seu inventário com um sistema completo para medição, comunicação e software do operador
A mais alta precisão em medições de nível, temperatura, volume e massa em transações de compra e venda de tanques de armazenamento a granel
O sistema de medição de tanques Rosemount para gases liquefeitos oferece maior confiabilidade, segurança e eficiência
Viabilize as operações automatizadas no parque de estocagem com transmissão de dados wireless
Uma maneira simples de adicionar alarme independente de alto nível a tanques existentes sem modificações mecânicas
Moinhos SAG e de bolas são os equipamentos mais fundamentais no processo de M&M
Falhas mecânicas em elementos da esteira transportadora ocorrem com muita frequência, o que pode provocar um incêndio devido à alta fricção entre a esteira e os rolos. O sistema de monitoração de temperatura wireless da Emerson oferece visibilidade em tempo real dos pontos quentes em elementos críticos da esteira.
Quando a temperatura aumenta, um alerta é exibido na sala de controle para que sejam tomadas medidas para evitar incêndios e danos.