Grandes fabricantes de alimentos enlatados usam cloro em suas operações de processamento de alimentos. A comida dentro das latas de metal seladas é cozida em uma panela a vapor. Depois de prontas, usa-se água para resfriar as latas. E, durante a vedação a vácuo no resfriador, minúsculas quantidades de água podem ser puxadas para dentro das latas. Essa água não pode conter bactérias que contaminariam a comida. Para desinfetar a água para evitar a contaminação dos alimentos, é usada uma baixa concentração de cloro. O Rosemount™ 499ACL Sensor de cloro livre pode ser montado diretamente no processo para fazer uma medição confiável do cloro. O Rosemount 3900 Sensor de pH também pode ser usado na compensação de pH da medição de cloro.
O Rosemount 1058 Transmissor de canal duplo fornece uma medição de análise de líquido confiante em uma ampla gama de aplicações industriais, municipais e comerciais. É um dispositivo alimentado por 4 linhas que fornece análises de líquidos por múltiplos parâmetros para sensores analógicos e digitais, incluindo entradas de sensores de pH/ORP, ISE, vazão, corrente, sensores de condutividade (de contato e toroidal), sensores de turbidez e sensores amperométricos (oxigênio dissolvido, cloro e ozônio).