A embalagem com atmosfera modificada (MAP) é um processo utilizado para prolongar a vida útil de alimentos frescos embalados. A MAP substitui o ar do interior da embalagem por uma mistura de gás para retardar ou prevenir o processo de oxidação. No entanto, rasgos, perfurações ou vedações incompletas causadas por problemas a montante na linha de embalagem podem afetar a integridade da vedação da embalagem e a qualidade do produto.
Os operadores da linha de embalagem tradicionalmente dependiam de testes manuais de vazamento com imersão em água para verificar a integridade das embalagens. No entanto, esse método de teste é lento, caro, usa muitos recursos e causa interrupção na produção. É necessário um método de teste confiável que forneça 100% de garantia na inspeção do produto. Fornecendo a velocidade operacional e a precisão de detecção mais altas do mercado, o Sistema de detecção de embalagens Rosemount CT4215 é um testador de vazamentos automatizado em série que usa a tecnologia de laser quântico em cascata de alta resolução para detectar e rejeitar embalagens individuais com vazamento em tempo real sem interromper a linha de produção.