As temperaturas ambientes podem causar problemas quando se trata de medição de nível por pressão diferencial (DP). As linhas de impulso têm sido usadas com frequência com transmissores e podem funcionar em alguns casos. No entanto, as mudanças na temperatura ambiente, tanto quente quanto frias, podem fazer com que as medições saiam do intervalo e se tornem problemáticas. O rastreamento de calor e envoltórios são usados como uma solução, mas podem custar caro para implementar e demandam recursos de mão de obra valiosos.
Se você está procurando a melhor solução para acabar com os problemas relacionados às temperaturas ambientes, opte pelo Sistema de sensor remoto eletrônico (ERS). Os sistemas ERS calculam eletronicamente a pressão diferencial usando dois sensores de pressão unidos por um cabo elétrico. Eles eliminam as linhas de impulso, capilares e fluidos de enchimento juntos, bem como reduzem significativamente os custos operacionais eliminando a necessidade de uso de vapor ou eletricidade no rastreamento de calor. Além disso, o sistema também pode fornecer um tempo de resposta mais rápido para uma operação mais segura e melhorar o monitoramento e a geração de relatórios.