A lixiviação em autoclave é um processo essencial na indústria de mineração para extrair metais valiosos, como ouro e prata, de minérios refratários. Este processo envolve submeter as lamas de minério a altas temperaturas e pressões dentro de um recipiente de autoclave, permitindo a quebra de minerais sulfetos e a subsequente liberação de metais preciosos. No entanto, os operadores de instalações de mineração muitas vezes enfrentam inúmeros desafios durante esse processo de lixiviação em autoclave. Esses desafios incluem a gestão de materiais de alimentação complexos, problemas com controle de temperatura e pressão, corrosão e erosão dos equipamentos, e a necessidade de um monitoramento preciso dos parâmetros para otimizar a recuperação de metais. Ao aproveitar a instrumentação de medição da Emerson, os operadores de mineração podem gerenciar eficientemente os processos de lixiviação em autoclave, otimizar a extração de metais preciosos e garantir a durabilidade e sustentabilidade de suas operações.
A Rosemount 2120 Chave de nível fornece controle e detecção de nível confiável e fácil de instalar. A certificação de higiene e segurança de terceiros IEC61508 (SIL2) com escolha de saídas faz com que ela seja adequada para uma ampla variedade de aplicações. Essa chave de nível não tem peças móveis, não precisa de calibração e, praticamente, não é afetada pelas condições do processo. O atraso ajustável do chaveamento evita comutação falsa em aplicações turbulentas. Entenda o que está acontecendo em seu processo. O LED visível de pulsação fornece o status e as condições operativas do dispositivo, e o ponto de teste magnético fornece um teste funcional fácil de usar.
A série Rosemount 1208 fornece medição de nível precisa e confiável e cálculos de vazão em canal aberto. O transmissor de nível por radar foi projetado para solucionar desafios em aplicações de água, efluentes, serviços gerais e produtos químicos básicos. O Rosemount 1208 usa tecnologia de radar sem contato contínuo em um invólucro compacto de PVDF aprovado para água potável e grau alimentício. O projeto encapsulado aguenta condições externas, é totalmente submersível e adequado para instalações em locais classificados. A série Rosemount 1208 se comunica por meio da tecnologia wireless Bluetooth®, 4-20 mA HART™ ou IO-link e possui uma ampla gama de acessórios de montagem, o que facilita a integração em sistemas novos e existentes.
Os Rosemount 8705 Sensores do medidor de vazão magnético flangeado fornecem um desempenho duradouro e confiável, inclusive nas aplicações mais desafiadoras. Uma construção soldada fornece um selo hermético que protege contra a umidade e outros contaminantes. O invólucro vedado garante máxima confiabilidade do sensor, protegendo todos os componentes internos e a ligação dos fios, inclusive dos ambientes mais agressivos. Um bloco de terminais removível e substituível permite fácil reparo em campo sem a necessidade de substituir todo o medidor.