Muitas plantas de etileno enfrentam o aumento dos custos de matérias-primas, o que diminui a produção de etileno. Partículas de coque podem se acumular, resultando em linhas de impulso entupidas e baixo desempenho na medição da vazão. Sem um ponto de medição preciso, pode ser difícil manter a proporção correta entre vapor e hidrocarboneto, o que pode resultar em paradas periódicas de processo aumentando os custos de manutenção. Para atender às recomendações SIL 3, o Rosemount™ 8800 medidor de vazão de vórtice duplo possui um modelo soldado, eliminando portas e fendas, aumentando a confiabilidade do ponto de medição.