Muitos tanques de armazenamento a granel ainda não têm proteção independente contra transbordamento, e um problema comum em locais de campo antigos é a disponibilidade de bocais para adicionar um sensor de alarme de alto nível. Modificações mecânicas, como a adição de aberturas de tanque, podem ser proibidas por restrições de custo e tempo, especialmente se exigir um tubo acalmador adicional, por exemplo, para um tanque de teto flutuante. Avanços na tecnologia por radar criaram um medidor por radar 2 em 1 que, discretamente, resolve esse problema. Os medidores de nível por radar 2 em 1 podem ser usados simultaneamente para medição automática de tanques e medição de nível de segurança independente, ao mesmo tempo em que usam apenas uma abertura de tanque. O invólucro do transmissor contém duas unidades separadas de nível por radar que são separadas galvanicamente e totalmente independentes. Essa nova solução foi verificada por terceiros credenciados independentes em conformidade com a IEC 61511 e API 2350, e o Rosemont 5900S Medidor de Nível por Radar 2 em 1 é certificado pela SIL3 e SIL2 de acordo com a norma IEC 61508.