Na indústria de ciências biológicas, acompanhar o desempenho e a condição do purgador de vapor é uma tarefa difícil, mas necessária. As auditorias dos purgadores de vapor são normalmente realizadas uma vez ao ano e, nessas auditorias, até 30% dos purgadores de vapor podem estar fora de serviço. Essa falta de visibilidade das condições dos purgadores de vapor deixa fabricantes vulneráveis por longos períodos de tempo e propensos a altos gastos energéticos. As soluções da Emerson para monitoramento de purgadores de vapor fornecem aos fabricantes um resumo conciso e efetivo sobre a condição dos ativos para tomar decisões de manutenção informadas. Isso permite uma tomada de decisão melhor e mais rápida, reduz a perda energética e ajuda a eliminar rodadas manuais na instalação.