A amônia tem atraído amplo interesse como combustível alternativo para ser utilizado pelo setor marítimo no processo de descarbonização, como não emite CO2 durante a combustão.
Um desafio com a amônia é que ela é altamente tóxica, inflamável e corrosiva. O composto é um risco para os seres humanos e para o meio ambiente em caso de acidentes e vazamentos, exigindo rigorosos padrões de segurança e precauções gerais. Amônia se torna líquida a –33 °C e à pressão atmosférica. A 20 °C, uma pressão de 7,5 bar é adequada para permitir que o composto permaneça líquido.
A medição de nível por meio de radar é ideal para um composto como a amônia, uma vez que os dispositivos podem ser mantidos sem entrar em contato com o conteúdo. Porém, a amônia pode ser um composto muito difícil de medir de forma confiável devido à sua tendência de mudar entre os estados líquido e de vapor. O radar de onda guiada é eficaz se a pressão for alta. A implementação de uma medição de nível precisa e confiável é fundamental para garantir a segurança do processo.