Devem ser levadas em consideração soluções de monitoramento para melhorar a segurança na barragem de rejeitos nas operações de mineração para que não seja necessário monitoramento manual. A implementação de controles de segurança rigorosos é fundamental para minimizar riscos. Receber dados efetivos na sala de controle em tempo real, com a emissão de alertas quando o nível da água exceder o limite, é necessário para realizar ações corretivas oportunas. Diga adeus às inspeções manuais. Use dados para a gestão e segurança eficazes do pessoal.
O Rosemount 1208 Radar sem contato é uma proposta para realizar medições de nível e vazão volumétrica, independentemente das condições desafiadoras de superfície e clima. Quando emparelhado com o Controlador Rosemount 3490, você tem uma solução completa para aplicações em água que pode aumentar a segurança operacional, reduzir o risco de rompimento de barragens e evitar a perda de vidas e desastres ambientais consequentes, reduzir o custo/interrupção operacional, bem como aumentar a produtividade.