Meça com precisão os níveis da tina de mostura para otimizar o controle do processo de mosturação na destilação.
Monitore continuamente os níveis de controle do processo de mosturação
Em processos de destilação, a mosturação é usada para misturar e cozinhar o malte com a água para obter açúcares fermentáveis. Para controlar o interior do tanque, é necessária uma medição contínua de nível.
O Transmissor de nível Rosemount 1408H apresenta a tecnologia Smart Echo Supervision™ e fornece medições de nível contínuas e precisas. O radar foi projetado especificamente para corresponder aos requisitos higiênicos na indústria de alimentos e bebidas. Ele possui certificações referentes à higiene (3-A®, FDA, EC 1935/2004, EHEDG etc.), um invólucro de aço inoxidável polido e compacto e é resistente a processos de limpeza CIP e SIP, o que permite minimizar o risco de contaminação e garantir a segurança do produto.
Com a tecnologia Smart Echo Supervision™, os radares sem contato Rosemount rastreiam automaticamente todos os ecos, incluindo aqueles de obstruções no tanque, e os distinguem do eco real da superfície do produto. Isso garante que o nível real do produto seja relatado com segurança e precisão.
O fator de formato compacto possibilita a instalação em aplicações com restrição de espaço, como pequenos tanques e recipientes
A conexão do processo G1" é compatível com um conjunto completo de adaptadores de conexão de processos de higiene
Protocolo de comunicação
4–20 mA (2 fios) HART® ou 4–20 mA (3 fios), switch (PnP/NpN) e I/O link (permitindo, por exemplo, Ethernet/IP, Profinet, Modbus TCP/IP, OPC UA)
Interoperabilidade
Consulte a ficha técnica do produto para ver a lista completa de cabos, acessórios IO-Link, etc.
Conexão de processo
Tri Clamp, DIN 11851, Varivent® etc. Consulte a ficha técnica do produto para obter a lista completa de opções.
Ative o JavaScript para usar este site.
Selecione um país/região e idioma
Selecionar um país/região
Selecionar um idioma
O(s) produto(s) no seu carrinho talvez não estejam disponíveis no país selecionado e serão removidos do seu carrinho se escolher o botão "SELECIONAR" abaixo. Por favor,contate-nosse você precisar de assistência ao comprar este produto em outro país.