Quando produtos químicos e produtos petrolíferos a granel mudam de mãos, medições com maior precisão são primordiais. Não apenas por razões de faturamento, contabilidade e tributação, mas também para a obtenção de transferências seguras e eficientes e para permitir a utilização completa da capacidade de armazenamento dos tanques.
Um sistema de medição de tanques usado para transferência de custódia requer dispositivos de alto desempenho e aprovados pela metrologia legal para fornecer valores de medição precisos para cálculos de volume e massa. Os pontos de dados incluem nível, nível de água livre, temperatura média, pressão e, em alguns casos, densidade de referência. Todos esses parâmetros são recebidos em tempo real para cálculos precisos do volume líquido. O sistema de medição de tanques Rosemount fornece instrumentos aprovados por organismos de metrologia em cada ponto de medição, além de software certificado, e displays para cálculos e leituras que podem ser metrologicamente vedados. Com aprovações nacionais e internacionais para todos os tipos de tanques e líquidos, ele garante suas transações comerciais mais críticas.