Medição de pH e medição de ORP na dessalinização da água do mar

Análise de líquidos no setor de água e águas residuais
Medição de pH e medição de ORP na dessalinização da água do mar

Vida útil estendida do sensor de pH/ORP

Dessalinização é o processo de remoção de sais minerais dissolvidos da água do mar e da água salobra para consumo humano. A maioria dos principais mercados agora emprega a separação da membrana de osmose reversa (RO) em vez de processos intensivos de evaporação/destilação energética, uma vez que até 99% dos sólidos dissolvidos na água do mar bruto podem ser separados por membranas de RO. A maioria das membranas de RO nos sensores de pH atualmente é formada por poliamidas e pode tolerar qualquer nível de pH entre 2 e 10. No entanto, os sensores de pH podem ser danificados por cloro livre injetado a montante na corrente da água do mar como um biocida. Por esse motivo, o sulfito de sódio é introduzido logo antes das membranas de RO para remover qualquer cloro livre. O cloro residual livre (RFC) é um oxidante e registrará um potencial de redução de oxidação (ORP) de aproximadamente 500-700 mV. A eliminação de RFC pode ser controlada por uma bomba de sulfito de sódio até que o valor de ORP atinja 50-350 mV. Além disso, o pH também pode ser monitorado. O Rosemount 389 Sensor de pH/ORP possui uma junção de referência tripla e é ideal para atrasar o envenenamento por eletrodos de referência por íons de cloreto na água do mar, resultando em maior vida útil do sensor de pH.

Mais informações
Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Vida útil estendida do sensor de pH/ORP

Dessalinização e medição de pH/ORP com sensores e transmissores de pH/ORP Rosemount

Qual sensor de pH é aplicável?

O eletrodo de referência em um sensor de pH fornece um potencial de tensão estável independentemente do processo. O eletrodo de referência se deteriora com o tempo, exigindo uma eventual substituição. O Rosemount 389 pH/ORP Sensor contém três junções de referência para atraso do envenenamento por referência por íons de cloreto na água do mar, enquanto o Rosemount RBI pH Sensor contém cinco junções de referência para retardar ainda mais a degradação.

Mais de um tipo de sensor de pH pode ser selecionado para um processo específico. Embora muitos sensores de pH sejam descartados após o uso, alguns sensores de pH podem ser reconstruídos e reutilizados. O Rosemount 3500P pH/ORP Sensor contém apenas duas junções de referência, mas a junção de referência e o eletrólito de referência podem ser reconstruídos.

Este vídeo descreve o processo de manutenção para decidir entre um sensor substituível ou que pode ser reconstruído.
 



 

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Qual sensor de pH é aplicável?
Sensores de dessalinização

Dessalinização por meio de evaporação

Plantas de dessalinização mais antigas ainda usam o processo de evaporação. A água bruta do mar é filtrada grosseiramente para remover sólidos e, em seguida, combinada com ácido em um tanque de tratamento. Durante o processo de dessalinização da água do mar, esta é aquecida em um evaporador, e o vapor resultante é coletado e condensado novamente no condensador. O Rosemount 389 pH Sensor possui uma junção tripla e pode ser usada durante todo o processo para monitorar os níveis de pH a fim de ajudar a reduzir a formação de escalas em superfícies quentes.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Dessalinização por meio de evaporação
Medição de pH e medição de ORP na dessalinização da água do mar

Medição de ORP

O Rosemount 389 ORP Sensor contém uma banda de platina que pode aceitar e doar elétrons para a solução. Ao longo do tempo, um potencial de milivolts se forma através da banda de platina, que é o ORP da solução. Descubra mais sobre os fundamentos da medição de ORP

Oxidantes, como cloro livre, ozônio e oxigênio, produzem valores positivos de ORP, enquanto redutores, como alguns compostos orgânicos, produzem valores negativos.

O elemento de detecção do sensor de pH é o vidro de pH, enquanto o elemento de detecção do sensor de ORP é a banda de platina. Os elementos restantes de ambos os sensores são os mesmos, incluindo o eletrodo de referência.
 

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Medição de ORP
Medição de ORP
Ative o JavaScript para usar este site.