Garanta operações de hidrogênio seguras com fluxo de água suficiente para o eletrolisador
Atenda às certificações SIL-2 e FMEDA e minimize possíveis vazamentos na produção de hidrogênio verde
A vazão contínua de água para o eletrolisador é essencial para garantir a produção segura de hidrogênio verde. O medidor de vazão tipo vórtice duplo série 8800 da Rosemount fornece duas medições de vazão independentes em um corpo de um metro, uma para controle e outra para desligamento de segurança. A solução 2 em 1 minimiza a complexidade da instalação, já o design totalmente soldado minimiza os pontos de vazamento.