Tecnologia de detecção de chamas

Sobre a tecnologia de detecção de chamas

Como determinar os produtos ideais para suas necessidades de monitoramento de risco de incêndio.

Electromagnetic-Spectrum

Princípios da detecção de chamas

As chamas emitem radiação eletromagnética nos comprimentos de onda infravermelha (IV), luz visível e ultravioleta (UV), dependendo da fonte do combustível. Como algumas chamas são invisíveis a olho nu, os detectores de chamas modernos utilizam tecnologias óticas para detectar as chamas. As tecnologias de detecção ótica de chamas foram desenvolvidas utilizando UV, UV/IV e infravermelho multiespectro para detectar chamas de diferentes fontes de combustíveis. Esses detectores de chama contam com a detecção na linha de visão da radiação emitida nas faixas do espectro para determinar se a chama é real.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Princípios da detecção de chamas

Critérios de desempenho

Tipos de combustível

Considere se a chama potencial que você está tentando detectar será de hidrocarboneto ou não orgânica. Com chamas de hidrocarboneto, uma combinação de metano e oxigênio produz dióxido de carbono e água. Esse tipo de incêndio cria uma leitura de sinal UV a 0,2 mícrons e leitura de sinal IR a 2,7 mícrons e 4,5 mícrons. As chamas de hidrogênio produzem somente moléculas de água e, portanto, não vemos o mesmo pico de CO2 que uma chama de hidrocarboneto produz.

Rejeição de alarme falso

Condições ambientais como luz solar, raios, objetos quentes e outras fontes não inflamáveis podem causar alarmes falsos. É fundamental que o detector de chamas seja capaz de distinguir entre um incêndio real e uma fonte de radiação falsa.

Faixa de detecção

As tecnologias de detecção de chamas reconhecem com eficácia uma chama a diferentes distâncias. É importante utilizar um detector que possa operar dentro da sua faixa de detecção.

Campo de visão

Os detectores de chamas ópticos apresentam um intervalo de "campo de visão", semelhante às lentes em uma câmera. Levar em consideração o intervalo do campo de visão ajudará a determinar quantos detectores são necessários para atender a uma instalação ou a uma área específica dentro da instalação.

Ative o JavaScript para usar este site.