Sobre os detectores ultrassônicos de vazamentos de gás
Sobre os detectores ultrassônicos de vazamentos de gás
A detecção ultrassônica de vazamentos de gás usa sensores acústicos para identificar flutuações em ruídos dentro do ambiente do processo que são imperceptíveis ao ouvido humano. O sensor e componentes eletrônicos são capazes de detectar estas frequências ultrassônicas (25 a 100 KHz), enquanto exclui frequências audíveis (0 a 25 KHz). Diferentemente dos detectores de gás tradicionais que medem o gás acumulado, os detectores de gás ultrassônicos “ouvem” o vazamento, desencadeando um sistema de alerta precoce.
Os sensores respondem ao som gerado pelo escape de gás em frequências ultrassônicas. A taxa de vazamento depende principalmente do tamanho do vazamento e da pressão do gás. Na maioria das instalações, a maioria do ruído de processos se encontra na faixa audível, enquanto o ruído ultrassônico limitado é gerado em operação normal. As liberações de gás altamente pressurizado produzem ultrassom (25 - 100 kHz) que os sensores são capazes de captar apesar da presença do ruído audível.