Sobre detecção de nível pontual
Os dispositivos de detecção de nível pontual da Emerson™ são ideais para alarmes altos e baixos, proteção contra transbordamento, controle de bomba e detecção do nível em um ponto específico no tanque
As regulamentações ambientais e de segurança impulsionam cada vez mais o monitoramento de todos os tanques e recipientes, e há um esforço constante para minimizar os custos operacionais.
Os dispositivos de nível pontual oferecem uma tecnologia simples e de baixa manutenção para indicar a presença de líquidos ou sólidos. Eles geralmente são instalados como um alarme de alto nível para prevenção de transbordamentos e alarme de baixo nível para detecção de tanques, recipientes ou tubos vazios e podem ser usados com outros dispositivos de medição.
A Emerson™ possui uma ampla gama de dispositivos de nível pontual, incluindo detectores de garfo vibratório, pá rotativa, haste vibratória e sonda capacitiva, adequados para todas as aplicações.
A série Rosemount 2100 usa tecnologia de garfo vibratório. Projetado em torno do princípio de diapasão, ele consiste em um garfo de dois dentes que vibra na sua frequência natural. A frequência muda dependendo do meio em que está imerso. Quando no ar, os garfos vibram em sua frequência natural. Quando o líquido cobre os garfos, a frequência cai.
As mudanças na frequência são monitoradas continuamente pela eletrônica da chave, que então altera o estado de saída para operar um alarme, bomba ou válvula.
As chaves de nível de sólidos consistem em várias tecnologias que não requerem manutenção e são adequadas para detecção completa, sob demanda ou vazia de todos os fluidos em massa em todos os tipos de tanques.
Elas são simples de usar e instalar, robustas e confiáveis, resistente à poeira, carga elétrica e aderência, além de lidar com condições extremas, como altas temperaturas, pressão, estresse mecânico e forças de tração.
Para garantir um processo seguro, vários dispositivos podem ser instalados na posição vertical, horizontal ou oblíqua.
The Emerson Solution Squad solves a critical overfill application problem on remote tanks with the Smart Wireless Rosemount 2160 vibrating fork level switch. Providing overfill protection and high and low level alarms...