Tecnologia Rosemount™ X-well™
A tecnologia Rosemount X-well fornece medições de temperatura de processo precisas sem as complexidades do conjunto do poço termométrico
A Tecnologia Rosemount X-well é uma solução de ponto completo para medição de temperatura de processo que fornece dados precisos de temperatura de processo sem poços térmicos nem penetrações de processo. Usando um algoritmo de condutividade térmica e com uma compreensão das propriedades condutoras do conjunto de medição de temperatura e da tubulação, esta solução de sensor de temperatura de superfície mede com precisão a temperatura interna do processo. Além disso, esta solução simplifica a especificação do ponto de medição da temperatura, a instalação e a manutenção, e reduz possíveis pontos de vazamento.
|
|
A tecnologia Rosemount X-well mede as temperaturas ambiente (T1) e da superfície do tubo (T2) para calcular a temperatura do processo (T3) por meio de um algoritmo de condutividade térmica. Este cálculo leva em consideração as propriedades térmicas condutoras do conjunto e do tubo para medições de temperatura de processo confiáveis e precisas, semelhantes à precisão dos poços termométricos tradicionais.
Diminua seus custos operacionais e aumente a eficiência, o desempenho e a economia de tempo com a tecnologia Rosemount X-well. Esta solução inovadora não exige remoção para pigs, bloqueio/rotulagem ou paradas de processos, oferecendo redução nos custos do ciclo de vida, aumento na produção e manutenção mais fácil. Proporcionando maior confiabilidade e segurança do processo, essa tecnologia também elimina a possibilidade de pontos de vazamento graças à sua natureza não intrusiva.
Para aumentar a relação custo-benefício, a tecnologia Rosemount X-well pode reduzir o custo de cada ponto de medição de temperatura em 30%. Projetado sem poços termométricos, essa solução não intrusiva reduz o tempo de design de engenharia em 65% e de instalação em 70% graças à eliminação de cálculos de frequência de ruptura e a uma instalação bastante simplificada. Uma vez que não entra em contato com o processo, essa tecnologia também reduz o impacto das mudanças tardias no projeto do processo e materiais exóticos caros.
As inúmeras e versáteis vantagens da Tecnologia Rosemount X-well fazem dela uma ótima solução para uma ampla gama de aplicações de monitoramento. Essas aplicações incluem monitoramento da tubulação e boca do poço, tamanhos de linha pequenos, medição de alocação e projetos de adaptação que precisam de novos pontos. A tecnologia Rosemount X-well também pode ser usada em aplicações com altas velocidades, lubrificantes, fluidos particulados pesados, processos de limpeza no local (CIP), fluidos de alta viscosidade e processos difíceis que exigem materiais exóticos.
Projetada com a tecnologia Rosemount X-well, esta solução é composta por um Rosemount 3144P Transmissor de temperatura ou um Rosemount 648 Transmissor de temperatura wireless em conjunto com um Rosemount 0085 Sensor de montagem em tubo. As vantagens desses componentes incluem a instalação de montagem em tubo flexível e a melhor precisão e estabilidade do transmissor da categoria. Esses benefícios são incorporados aos aprimoramentos da tecnologia Rosemount X-well, que simplificará sua medição de temperatura, eliminando os poços termométricos e a penetração do processo.
Rosemount™ X-well™ Technology eliminates the need for a thermowell or process penetration, which can help save you 65% on engineering and design time and 70% on installation and maintenance costs, reducing your total cost of ownership by up to 30%.
You'll get 65% reduction in engineering design time, 70% reduction of installation time and fast, efficient commissioning. Rosemount™ X-well™ Technology is an accurate, non-intrusive way to quickly add temperature measurement points to your process without a thermowell. No cutting pipes, no wake frequency calculations, no risk of leaks or exotic material required. Save time, money and avoid start up delays with Rosemount X-well Technology.