Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-P-X-well Technology

Tecnologia Rosemount™ X-well™

Product Description

A tecnologia Rosemount™ X-well™ mede, de forma precisa, a temperatura interna do processo sem um poço termométrico ou a penetração do processo. Registre a temperatura do processo de forma segura com esta solução não intrusiva, sem corte de tubos, cálculos de frequência de ruptura ou parada de processo.

  • Reduza o tempo de projeto e engenharia em até 65%
  • Melhore a segurança eliminando as paradas do processo e a modificação de tubos
  • Use em uma ampla variedade de aplicações desafiadoras e de monitoramento
  • Reduza o custo total de propriedade em 30%

Produtos

Search
1-3 de 3 resultados para Products
0085 Temperature Sensor
3144P Temperature Transmitter
0085 Temperature Sensor
648 Wireless Temperature Transmitter
Entrada
Tecnologia Rosemount X-well com transmissor Rosemount 3144S: capacidade de sensor único com entradas de sensor de faixa padrão e estendida, capacidade de sensor duplo com entradas de sensor de faixa estendida
Tecnologia Rosemount X-well com transmissor Rosemount 3144P ou transmissor de temperatura Rosemount 648: capacidade de sensor simples com entradas do sensor RTD
Sinal de saída
Tecnologia Rosemount X-well com transmissor Rosemount 3144S ou transmissor Rosemount 3144P: protocolo 4–20 mA/HART®
tecnologia Rosemount X-well com transmissor Rosemount 648:protocolo WirelessHART®
Invólucro
Compartimento duplo para montagem no campo
Display/Interface
Tecnologia Rosemount X-well com transmissor Rosemount 3144S: display LCD gráfico grande com iluminação de fundo com gráfico percentual de faixa, botões de serviço rápido, interruptores, idiomas e conectividade Bluetooth
Tecnologia Rosemount X-well com transmissor Rosemount 3144P ou Transmissor de temperatura Rosemount 648: display LCD grande com gráfico de faixa percentual e botões/interruptores
Diagnóstico
Tecnologia Rosemount X-well com transmissor Rosemount 3144S: diagnósticos básicos e avançados, incluindo diagnóstico de sensor aberto/curto, integridade do circuito, registro e teste de prova SIS.
Tecnologia Rosemount X-well com transmissor Rosemount 3144P ou transmissor de temperatura Rosemount 648: diagnósticos básicos, incluindo diagnósticos abertos/curtos do sensor
Certificações/aprovações
Área classificada, tipo marítimo
Consulte as especificações completas para ver a lista de certificações na íntegra
Vida útil do módulo de alimentação
Tecnologia X-well Rosemount com transmissor 648: até 10 anos de vida útil, substituível em campo (comprar separadamente)
Tipo de antena
Tecnologia X-well Rosemount com transmissor 648: externa (faixa padrão e estendida)
Taxa de Atualização
Tecnologia X-well Rosemount com transmissor 648: 1 s a 60 min, selecionável pelo usuário

Características

  • Tecnologia Rosemount X-well com o transmissor de temperatura 3144S
    • Entrada do sensor de faixa estendida com faixa de medição de até 650 °C (1.202 °F)
    • Certificação de segurança SIL2 e recurso SIL3
    • Capacidade de montagem direta ou remota
    • O invólucro de duplo compartimento oferece proteção superior em ambientes inóspitos
    • O rastreamento de temperatura mínima e máxima permite o monitoramento de extremos de temperatura, facilitando a resolução de problemas
    • Os painéis do dispositivo proporcionam uma interface simples que facilita a configuração de dispositivo e o diagnóstico de resolução de problemas
  • Tecnologia Rosemount X-well com o transmissor de temperatura 3144P
    • O invólucro de duplo compartimento oferece proteção superior em ambientes inóspitos
    • O rastreamento de temperatura mínima e máxima permite o monitoramento de extremos de temperatura, facilitando a resolução de problemas
    • Os painéis do dispositivo proporcionam uma interface simples que facilita a configuração de dispositivo e o diagnóstico de resolução de problemas
  • Tecnologia Rosemount X-well com o transmissor de temperatura 648
    • O melhor da categoria em precisão e estabilidade wireless para automação de processos.
    • A tecnologia WirelessHART® é segura e acessível, além de proporcionar confiabilidade de dados superior a 99%
    • A fácil instalação permite uma rápida instrumentação dos pontos de medição, sem os custos de fiação
    • O display LCD oferece acesso às informações de medição e diagnóstico no campo, aprimorando a visibilidade do processo
    • O módulo SmartPower™ fornece até 10 anos de operações livres de manutenção e substituições em campo sem a remoção do transmissor
    • Invólucro de compartimento duplo durável, oferecendo confiabilidade adicional no campo

Documentação e desenhos