Transmissores de temperatura Rosemount™
Enfrente os desafios de processo com a tecnologia inovadora que define os padrões da indústria
Nosso portfólio de transmissores de temperatura Rosemount oferece tecnologias inovadoras, líderes do setor, projetadas para atender às demandas de ambientes difíceis e aplicações desafiadoras. Esses transmissores ajudam a garantir medições precisas e confiáveis para aumentar a segurança e eficiência de suas operações. Para a flexibilidade da aplicação, nossos transmissores de temperatura podem transmitir um sinal com fio ou wireless e ser montados e configurados local ou remotamente. Cada transmissor de temperatura Rosemount é compatível com todos os detectores de temperatura de resistência (RTD) e termopares padrão do setor.
Os transmissores de temperatura são um item intermediário entre o sensor e um sistema de controle. Os transmissores de temperatura inteligentes aceitam sinais de todos os detectores de temperatura de resistência padrão (RTD) e termopares, convertendo sinais de entrada de medição em um sinal de saída HART, WirelessHART® ou FOUNDATION™ de 4 a 20 mA. Eles podem ser calibrados para uma faixa de medição de temperatura desejada e configurados para alertar o sistema de controle se a temperatura do processo estiver fora da faixa especificada. Disponíveis em muitos estilos de invólucros e gabinetes, estes dispositivos podem ser montados com um conjunto de sensor/poço termométrico no ponto de medição ou montados remotamente.
Proteja sua medição de temperatura contra vários disruptores:
Os transmissores de temperatura melhoram o desempenho filtrando o ruído ambiental (1) e compensam imprecisões causadas por terminações corroídas (2) e fiação desgastada (3). Os invólucros de montagem em campo podem evitar a presença de umidade no compartimento eletrônico (4). Um conjunto de transmissor-sensor calibrado pode cumprir os requisitos de desempenho em aplicações relacionadas à segurança e transferência de custódia. Os diagnósticos avançados ajudam a evitar falhas de medição e paradas do processo, identificando sensores (5) e conexões (6) com falha ou degradação.
Utilizar os recursos de diagnóstico avançado dos transmissores de temperatura Rosemount melhora a qualidade e a precisão de suas medições de temperatura. Efeitos ambientais e de instalação com potencial de criar valores de medição errôneos podem ser compensados e filtrados por esses recursos de diagnóstico. Nossos diagnósticos também podem ser usados para alertá-lo sobre um sensor deteriorado ou uma condição de instalação antes da falha do sensor. Os conhecimentos de medição adquiridos com o uso de diagnósticos avançados ajudam a manter o tempo de atividade de medição do processo, permitem manutenção proativa e, por fim, ajudam a evitar uma paralisação imprevista do processo.
Montagem no campo (1):
Montagem em cabeçote (2):
Montagem em trilho (3):
Precisão, estabilidade e confiabilidade líderes da indústria com inovações tecnológicas para satisfazer suas necessidades de medição de temperatura.
O melhor da categoria em precisão e estabilidade wireless. Projetado com um invólucro de dois compartimentos para confiabilidade de campo em ambientes severos.
Nosso transmissor principal é fácil de atualizar no campo.
A melhor solução para aplicações de medição de temperatura de alta densidade. Ajuda a detectar falhas em escala e evitar paradas desnecessárias, aumentando a segurança e a produtividade.
A principal escolha para medições de alta densidade por meio de um WirelessHART. Eficaz, confiável e seguro.
Um transmissor confiável com um fator de forma fino, permitindo fácil instalação e maior eficiência do espaço de trilho para uma variedade de aplicações.