Pesagem e distribuição / Gerenciamento de materiais
Certifique-se de que os materiais são dispensados corretamente e rastreados com precisão durante todo o processo de batelada
A variabilidade do material, adições de material incorretas, problemas com bateladas e desvios das especificações são especialmente caros para os fabricantes. Os erros de distribuição no início de um batelada podem afetar significativamente a produção e a qualidade.
Reduza o risco de erro do operador e melhore a precisão da documentação com uma solução automatizada de pesagem e distribuição. A solução Syncade de gestão de materiais oferece uma garantia aos fabricantes de que os materiais são distribuídos corretamente e rastreados com precisão por todo o processo de batelada.
Reduza a variabilidade de materiais usando fluxos de trabalho eletrônicos para guiar os operadores de distribuição através do processo com base nas exigências da sua instalação. Quando conectado a um sistema ERP, você pode atualizar o inventário de atualizações automaticamente, eliminar o risco de uso de material incorreto, além de calcular a potência.
Traga todas as informações do seu dispensário on-line, integrando detalhes de trabalho, relatórios de pesagem, logbooks de equipamentos e informações de calibração com fluxos de trabalho eletrônicos. Os operadores têm toda as informações necessárias para trabalhar para reduzir erros e variabilidade.