Syncade-P-Electronic Batch Records Management

DeltaV MES Electronic Batch Record Management

Product Description

O Electronic Batch Records da Syncade, projetado para o setor de Ciências Biológicas, ajuda os fabricantes a garantir a segurança e a qualidade do produto através da identificação e verificação de material, garantindo que a potência e pureza do produto sejam entregues da forma certa desde o primeiro momento. Construir seus processos em Registros eletrônicos de batelada garante que os operadores operem em linha com seus requisitos de processo, fazendo com que cada operador seja o melhor.

Sistemas operacionais suportados
Windows 7 ou posterior
Processador
Intel Xeon E5-2620 2,0 GHz ou posterior ou Dual Intel Xeon E5-2620 2,0 GHz ou posterior
Disco rígido
50 GB de espaço de disco rígido livre
Display
SVGA ou vídeo com resolução mais alta (1024 x 768 ou maior)
RAM
2 GB de memória RAM no mínimo; 8 a 16 de memória RAM recomendado

Características

  • Aumente a fabricação desde a primeira vez através de fluxos de trabalhos predefinidos
  • Minimize os desvios e suporte a liberação por exceção para agilizar o lançamento do produto
  • Melhore a precisão do registro de batelada e reduza o retrabalho do produto
  • Crie um registro eletrônico da batelada usando dados manuais e eletrônicos a partir de múltiplos sistemas
  • Permita alterações no processo em tempo real suportadas pela verificação do usuário para permitir flexibilidade controlada