Discover AgileOps™ Software
The Only Complete Alarm Management Solution
O gerenciamento de alarmes garante que os alarmes corretos sejam anunciados ao operador o tempo todo. Isso inclui todos os modos de operação do processo. Alarmes mal configurados no sistema de controle podem levar a milhões de dólares em perdas diretas por ano e ainda mais em perdas de produção. “Excessos” de alarmes levam a condições inseguras e aumentam a probabilidade de incidentes.
As normas de alarme em processos industriais são definidas pela ISA 18.2 e pela IEC 62682. Essas normas são reconhecidas por muitas organizações regulatórias em todo o mundo, incluindo a Occupational Safety and Health Administration (OSHA, Administração de Segurança e Saúde Ocupacional). A não conformidade com essas normas pode levar a multas e até mesmo à perda de licenças operacionais.
Com a gestão de alarme eficaz e um sistema de alarme bem conservado, você pode evitar excessos de alarmes e transformar o sistema de alarme: de um incômodo durante distúrbios no processo para uma ferramenta valiosa para a equipe de operações. As informações de alarme podem ser apresentadas ao operador de maneira a ajudá-lo na resposta correta aos alarmes e reduzir sua fadiga, ao mesmo tempo em que diminui seus erros.
Os serviços de gerenciamento de alarmes da Emerson se concentram no ciclo de vida completo do gerenciamento de alarmes. Da filosofia à racionalização e implantação de alarmes, podemos oferecer um sistema de alarme que segue os requisitos e recomendações da ISA 18.2 e da IEC 62682.