Cavitação em válvulas de controle
Os internos anticavitação da Fisher para válvulas de controle ajudam a eliminar ou controlar os danos causados pela cavitação em serviços limpos e sujos.
A cavitação é a formação e a implosão de bolhas de vapor (cavidades) na corrente de vazão líquida, causada por mudanças de pressão e velocidade. Há quatro efeitos principais e negativos da cavitação descontrolada em válvulas de controle: ruído alto, vibração excessiva, dano material e deterioração da eficácia de vazão. O dano físico ao interno da válvula geralmente é caracterizado por uma aparência esburacada e áspera.
A cavitação nas válvulas de controle ocorre somente com líquidos, ou seja, gases não cavitam.
As bolhas de vapor se formam se a pressão do líquido cair e ficar quase no nível da pressão do vapor enquanto o líquido estiver passando pela válvula de controle. As bolhas podem romper ou implodir repentinamente conforme a pressão ao longo do percurso vai aumentando, gerando, assim, a cavitação.
A cavitação é um dos resultados do bloqueio da vazão. É o ponto em que aumentar a queda de pressão mantendo uma pressão de entrada constante não gera mais aumento na vazão.
O dano causado pela cavitação caracteriza-se por uma aparência arredondada e acinzentada da superfície erodida. Microjatos destrutivos de alta velocidade e ondas de choque localizadas atacam a superfície do material da válvula de controle durante a mudança do estado gasoso para o estado líquido.
Nem sempre a cavitação causa danos quando ocorre.
A extensão do dano causados pela cavitação ocorre por inúmeros fatores:
• Intensidade/magnitude da queda de pressão
• Materiais de construção
• Tempo de exposição
• Quantidade de vazão
• Design da válvula/ajuste
• Vazamento, embora fechado
• Fluido
A cavitação pode causar ruído e vibração inadequados. Geralmente, o som é descrito como cascalho passando pela válvula de controle.
Embora o ruído relacionado à cavitação de um líquido possa ser bem alto, é uma preocupação secundária se comparada ao dano material que pode ocorrer.
A vibração resultante da cavitação pode ser mais predominante do que o dano causado por ela. Isso pode afetar o posicionador da válvula, as conexões, as tubulações e os tubos adjacentes.
O dano causado pela cavitação pode ocorrer sem ruídos, e os níveis de ruído e vibração da válvula de controle nem sempre coincidem com o nível desse dano.
É possível resolver a cavitação nas válvulas de controle de várias maneiras. A primeira é a eliminação da cavitação e, por conseguinte, do dano por meio do controle da queda da pressão. Para eliminar a cavitação, divide-se a queda da pressão total da válvula de controle em pequenas partes, utilizando internos multiestágios, conforme mostrado na imagem.
No segundo método, a cavitação não é eliminada; mas, em compensação, minimiza-se ou isola-se o dano. O objetivo é isolar a cavitação das superfícies da válvula de controle e fortalecer aquelas em que a cavitação possa impactar.
A terceira solução é mudar o sistema de maneira a prevenir a causa da cavitação.
Reduza os custos de manutenção com as válvulas de controle e instrumentação da Fisher, capazes de suportar vibrações prejudiciais.