Desgaseificação da válvula de controle
As válvulas de controle para serviços pesados da Fisher são adequadas às aplicações de desgaseificação
A desgaseificação é um fenômeno de serviços pesados em que o gás dissolvido em um líquido do processo é liberado conforme a pressão diminui. O líquido do processo entra na válvula de controle como líquido e sai dela como líquido e gás. Esta vazão de duas fases produz gás em excesso e geralmente causa dois tipos de danos: cavitação e erosão. Também pode ocorrer excessiva vibração e ruído.
A desgaseificação é um dos vários fenômenos de serviços pesados que ocorre em aplicações de refinarias, petroquímicas, petróleo e gás que envolvem válvulas de controle. A capacidade de identificar uma aplicação de desgaseificação é importante porque ela é tratada de uma maneira bem diferente de qualquer outra aplicação.
A desgaseificação ocorre em várias combinações de líquidos e gases. Então, como dizer se sua aplicação apresenta um problema de desgaseificação? Abaixo estão alguns bons indicadores de ocorrência de desgaseificação:
A desgaseificação pode causar problemas em uma válvula de controle devido ao aumento repentino no volume de vazão. Quando o gás vem da solução, ele apresenta um volume muito maior do que o líquido. A área de vazão da válvula de controle precisa ser maior ou a velocidade da vazão aumentará.
Uma área de vazão restrita pode criar um fluxo de gotas líquidas de alta velocidade com potencial erosão das superfícies onde caem. As gotas também podem causar ampla erosão nas superfícies internas da válvula de controle e de seu ajuste.
Outro problema são os potenciais níveis de alta vibração. Se a porcentagem de desgaseificação de um líquido for alta, a liberação de energia submete a válvula de controle e a tubulação a altos níveis de vibração e ruído.
Nas aplicações de desgaseificação, o dimensionamento especializado da válvula de controle e as práticas de seleção são necessárias para garantir que as necessidades de capacidade, risco de vibração e preocupações com erosão sejam atendidas. Selecionar válvulas de controle incorretas para aplicações de desgaseificação pode gerar vazão restrita, maior frequência de manutenção e desligamentos desnecessários.
Os processos de produção com fluidos complexos contendo gases dissolvidos complicam o dimensionamento da válvula de controle, pois as equações se baseiam em fluidos puros. A aplicação padrão de ANSI/ISA S75.01, IEC 60534-2-1 ou outras equações proprietárias de dimensionamento da válvula de controle do nível não considera a desgaseificação de forma precisa.
A fim de obter uma válvula de controle que não seja subdimensionada nem superdimensionada, fale com o escritório de vendas da Emerson.
A Emerson usa um método proprietário de “bracketing” para dimensionar as válvulas de controle para aplicações de desgaseificação. Isso leva em conta a quantidade de conteúdo de vapor na saída da válvula de controle e estima a área caudal descendente necessária para acomodar a expansão volumétrica na saída da válvula de controle.