O interno DST-G Fisher é especialmente projetado para serviços limpos ou sujos, onde o fluido dissolveu gases que são liberados de uma solução devido a uma redução de pressão (saída de gases). A saída de gases geralmente causa dois tipos de dano: cavitação e erosão pela corrente de fluido. O interno DST-G aumenta a queda de pressão, semelhante ao interno DST, para evitar a cavitação. A erosão é controlada pela gaiola inferior neste interno, que separa a corrente de vazão em jatos menores que são menos propensos a causar danos. Por este interno também podem passar partículas de até 6,35 mm (1/4 pol.) de diâmetro.