Soluções Digital Isolation
Elimine as conjecturas de seu conjunto de válvulas do sistema instrumentado de segurança com nossas soluções e conhecimentos comprovados.
As soluções para Digital Isolation são projetadas especificamente para aplicações críticas nas quais a segurança é imperativa. Como o elemento de controle final dentro do Sistema Instrumentado de Segurança (SIS), cada solução é composta de uma válvula, um atuador e um controlador digital de válvulas com certificação SIL como um pacote completo. Acessários, como reguladores, intensificador de volume e chaves de fim de curso, completam a solução para aumentar a segurança e "paz de espírito" de saber que o conjunto da válvula terá o desempenho esperado em sua aplicação SIS.
O SIS consiste em diversas funções instrumentadas de segurança (SIF). Cada função instrumentada de segurança tem um nível de integridade de segurança específico (SIL), que é essencial para obter a segurança funcional. Cada SIF é uma malha interligada ou separada composta de sensores, solucionadores lógicos e elementos de controle final.
Sensores de campo são usados para coletar informações necessárias para determinar se uma situação de emergência existe.
Solucionadores lógicos determinam que ação deve ser tomada com base nas informações coletadas.
Elementos de controle final implementam a ação determinada pelo solucionador lógico. Estes elementos normalmente incluem uma válvula on/off automática, com uma função de válvula aberta para falhas ou fechada para falhas.
Soluções para Digital Isolation podem ajudar a agilizar a instalação e reduzir os tempos de parada da planta, estimular a otimização e o controle de processo, a melhorar os níveis de segurança e as eficiências, reduzir custos com pessoal e atender às regulações e às normas.
Dependendo das exigências do processo, você pode obter certificados SIL para componentes individuais ou para o conjunto completo da válvula, tudo inteiramente assistido pela nossa equipe de profissionais certificados em segurança funcional e engenheiros de produto.
Produtos da Emerson testados e confiáveis se juntam para criar um conjunto de válvula de isolamento confiável e completo, incluindo válvulas, atuadores, controladores, reguladores e outros acessórios da Emerson. Testamos a funcionalidade de todas as soluções e fornecemos a documentação de fábrica completa para respaldar nosso incomparável desempenho.