Atuador de válvula hidráulica Scotch Yoke da série CBB Bettis
Atuador de válvula hidráulica Scotch Yoke da série CBB Bettis
Aviso
Realizar esta ação pode invalidar sua cotação. Deseja continuar? Continuar converterá seu carrinho de compras em um pedido padrão para que você possa fazer alterações.
Realizar esta ação pode invalidar sua cotação. Deseja continuar? Continuar converterá seu carrinho de compras em um pedido padrão para que você possa fazer alterações.
Substituição manual econômica do parafuso disponível, para garantir controle confiável da válvula em caso de perda de energia.
Os blocos de montagem simétricos CBB permitem a reversão em campo do modo de falha do atuador de retorno da mola sem a necessidade de desmontagem (horário ou anti-horário)
Compacto e leve
Com garantia de cinco anos de mão de obra e material
Este produto só destina-se para uso em instalações fixas de grande escala, excluído do escopo da Diretriz 2011/65/EU em relação à restrição de uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrônicos (RoHS 2).
Tipo de controle
On/off
Tipo de válvula
Esfera, borboleta, plugue, tri-excêntrica
Temperatura operacional
Padrão -30°C a +95°C (-20°F a +200°f). Alta -18°C a +177°C (0°F a +350°F)
Torque/Pressão
Dupla ação, 1384 Nm (12.245 in-lbs), Retorno por mola de até 562 Nm (4971 in-lbs)
O número máximo de produtos que podem ser comparados é 4. Refine sua seleção.
Diálogo de Aviso de inatividadex
Sua sessão está prestes a atingir o tempo limite em razão da inatividade. Clique em OK para estender seu tempo por 30 minutos adicionais.
Este item foi adicionado com sucesso à sua lista.x
Este item foi adicionado com sucesso à sua lista.
Selecione um país/região e idioma
Selecionar um país/região
Selecionar um idioma
O(s) produto(s) no seu carrinho talvez não estejam disponíveis no país selecionado e serão removidos do seu carrinho se escolher o botão "SELECIONAR" abaixo. Por favor,contate-nosse você precisar de assistência ao comprar este produto em outro país.