Válvulas de globo easy-e da Fisher
Maximize suas opções de controle de vazão com os carros-chefes da indústria de controle de processos.
As válvulas de controle easy-e da Fisher, disponíveis de NPS 1/2 a 36, oferecem alto desempenho e confiabilidade aos usuários. Elas podem solucionar suas necessidades de aplicações que vão desde grandes a pequenas, quentes a frias, gerais a severas. Nenhuma outra válvula globo oferece a ampla versatilidade de aplicações de válvulas easy-e. Nós as projetamos para serem válvulas fáceis de usar, que simplificarão os estoques de peças, simplificarão o treinamento ou simplificarão o serviço. As mais de 2,4 milhões de válvulas easy-e instaladas em campo confirmam a aceitação de seu desempenho em todo o setor.
Para alcançar um crescimento acima da média em um mundo de baixo crescimento, as melhores empresas da categoria estão inovando com produtos que oferecem mais recursos de automação, segurança e simplicidade.
– Pesquisa industrial da Baird
O número cada vez maior de instalações hoje em dia (resultando em um número maior de válvulas que requerem manutenção) e a constante escassez de mão de obra qualificada e experiente tornam as equipes de manutenção das instalações de campo desafiadoras.
– ValveMagazine.com
O conjunto da válvula de controle deve ser otimizado ou desenvolvido como uma unidade. Os componentes da válvula não projetados como um conjunto completo normalmente não têm o melhor desempenho dinâmico.
– Guia de válvulas de controle
Qual é sua oportunidade? Conforme as instalações ficam maiores, o número de válvulas de controle necessárias aumenta. Considere uma única série de válvulas de globo que pode atender às suas necessidades em toda a sua instalação. Com as válvulas easy-e da Fisher, selecione facilmente o estilo e a vazão do corpo corretos.
Qual é sua oportunidade? Qualquer válvula de controle requer manutenção periódica. Na maioria dos casos, isso significa que são necessários um amplo inventário de peças, treinamento da equipe e tempo de serviço. Nós projetamos o easy-e para reduzir a complexidade para a sua instalação. Como muitas peças são intercambiáveis, os custos de inventário podem ser mantidos no mínimo. Em vez de se familiarizar com uma variedade de plataformas de válvulas de controle, a sua equipe pode aplicar rapidamente a flexibilidade da easy-e em várias aplicações diferentes em suas operações.
Qual é sua oportunidade? As válvulas de controle são um componente de controle altamente projetado, essencial para a precisão e controle de seu processo. As válvulas easy-e da Fisher agregam um valor elevado ao seu investimento em válvulas de controle graças à longa vida útil e desempenho de controle aprimorado.