Válvula de controle easy-e™ ED da Fisher™

Product Description

A válvula Fisher easy-e ED está disponível em corpos de globo e angular. Esta válvula de controle de porta única possui um design de plugue de válvula balanceado, guia de gaiola e sede de metal para metal para todas as aplicações gerais em uma ampla variedade de quedas de pressão e temperaturas do processo.

Certificações
Habilitado para SIL, emissões evasivas, NACE
Serviço crítico
Redução de ruído, condição de vazão, erosivo, baixa vazão, corrosivo, serviço geral, brilhante, saída de gases
Características da vazão
Porcentagem igual, linear, caracterização especial, abertura rápida
Material
Aço carbono, inoxidável, liga
Temperatura de operação
Temperatura alta
Classe de pressão
PN, ASME
Tipo de conexão de processo
Ponta soldada, flangeada, rosca, RTJ, solda de encaixe
Classe de corte
Classe II (FCI 70-2), Classe III (FCI 70-2), Classe IV (FCI 70-2), Classe V (FCI 70-2)
Tamanho da válvula
NPS 1 até NPS 30
Padrão do tamanho da válvula
NPS, DN
Outras configurações
Contate seu parceiro de negócios ou o departamento de vendas da Emerson local para obter informações adicionais sobre as especificações e opções para este produto.

Características

  • Os sistemas de gaxeta ENVIRO-SEAL™ que fornecem um selo de haste melhorado para ajudar a evitar a perda de fluido do processo estão disponíveis. Estes sistemas de gaxeta apresentam gaxetas PTFE ou Graphite ULF com carregamento simultâneo para manutenção reduzida delas.
  • A orientação de gaiola resistente oferece estabilidade elevada do plugue da válvula, o que reduz a vibração e o ruído mecânico.
  • As passagens de vazão simplificadas nas válvulas ED, EAD e EDR oferecem excelentes capacidades e vazão.
  • O aumento da resistência ao desgaste do interno de aço inoxidável endurecido significa um serviço mais duradouro.
  • O uso de múltiplos anéis de pistão de grafite permite o corte de Classe IV até 593 °C (1.100 °F). O uso do interno do C-seal permite o corte de classe V até 593 °C (1100 °F).
  • As válvulas estão disponíveis com as dimensões especificadas pelos padrões EN/DIN.
  • A menos que indicado de outra maneira, as referências são ao NACE MR0175-2002. Materiais opcionais estão disponíveis para atender ao NACE MR0103 e ao NACE MR0175 / ISO 15156.

Documentação e desenhos