Componentes de limpeza ultrassônica

Componentes de limpeza ultrassônica

Personalize, renove ou mantenha o desempenho do seu sistema de limpeza ultrassônica.

Linha completa de equipamentos de limpeza de precisão

Os três componentes essenciais de um sistema de limpeza ultrassônica são um gerador ultrassônico para produzir um sinal elétrico de alta frequência, um tanque com transdutor e com transdutores ligados sob o tanque e um transdutor imersível ligado por aço inoxidável, que converte energia elétrica em energia mecânica. A Branson oferece uma gama de componentes ultrassônicos de alta qualidade para o sistema que você precisa. A Branson também oferece módulos de suporte, como secadores de ar quente, aquafiers (sistema de purificação de água) e coalescedores de óleo, para completar seu sistema.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Linha completa de equipamentos de limpeza de precisão

Componentes de limpeza ultrassônica

GERADORES

Os geradores Branson fornecem a energia e o controle de varredura necessários na limpeza ultrassônica, com uma vasta gama de frequências para atender às suas necessidades de limpeza. A série S8000 oferece desde frequências baixas como 25 kHz–40 kHz, para itens com partículas maiores como peças automotivas ou mecanismos aeroespaciais, até 80 kHz–170 kHz, para itens menores e mais delicados, com superfícies mais complexas. O novo gerador mega-acústico série N9000 da Branson oferece até 1 MHz de frequência para suas necessidades mais precisas de limpeza, especialmente para aplicações de limpeza em wafers semicondutores.

TRANSDUTORES IMERSÍVEIS

Os transdutores imersíveis são a base de qualquer sistema de limpeza ultrassônica. Os transdutores imersíveis da Branson podem ser colocados onde quer que você precise deles, seja na preparação das configurações de uma limpeza especializada ou no aprimoramento de tanques com ultrassônicos. Os transdutores imersíveis estão disponíveis em tamanhos padrão e customizados e com várias configurações que permitem uma transmissão excelente de energia ultrassônica. A cromagem está disponível para reduzir a erosão da cavitação.

TANQUES ULTRASSÔNICOS

Tanques ultrassônicos são o alicerce de qualquer sistema ultrassônico. A Branson fabrica tanques ultrassônicos padrão em aço inoxidável em tamanhos que variam de 2,5 galões a 50 galões e personaliza tanques em aproximadamente qualquer tamanho. As características comuns incluem conexão de drenagem positiva montada na parte inferior e componentes internos totalmente blindados. As opções incluem uma cesta em aço inoxidável para manuseio de peças, uma tampa em aço inoxidável para tanque e conjuntos de filtros/recirculação.

Assistência de aplicações

Assistência de aplicação

Nosso programa complementar de assistência de aplicação oferece assistência de engenharia especializada, sem custo extra.

SAIBA MAIS
Ative o JavaScript para usar este site.