Analisador de vida útil das máquinas AMS 2140

Product Description

O Analisador de vida útil das máquinas AMS 2140 leva os dados de vibração e faz medições de análise para níveis mais altos. Inclui coleta de dados de fase de quatro canais e recursos de detecção de pico únicos para os primeiros sinais de degradação do rolamento e da caixa de engrenagens. Além de disponibilizar coleta de dados mais rápida no campo ou mais máquinas monitoradas, o AMS 2140 é projetado ergonomicamente para operação confortável e com uma só mão, o dia todo.

Faixa de frequência
Dc para 10 Hz no mínimo e DC para 80 kHz no máximo
Dimensões (a x l x p)
248 mm x 40 mm x 226 mm
Peso
1,79 kg (3,95 lbs)
Temperatura de operação
-10 a 50 °C (14 a 122 °F)
Temperatura de armazenamento a longo prazo
-20 a 35 °C (-4 a 95 °F) com bateria

Características

  • Inclui a nova tecnologia PeakVue Plus para a indicação mais precoce e simples da degradação do rolamento e da gravidade.
  • Um dos mais rápidos analisadores de vibração no mercado
  • Projetado ergonomicamente para tornar mais fáceis os longos dias no campo
  • Coleta de dados, análise de vibração, balanceamento e diagnóstico de motores em uma única unidade
  • Monitora uma ampla gama de máquinas -- desde equipamentos de velocidade variável, caixas de engrenagens complexas, compressores de alta velocidade e máquinas turbinadas com mancais
  • Especialistas de análise pré-configurada para testar e diagnosticar facilmente seus problemas mais difíceis

Documentação e desenhos