AMS-P-AMS Device Manager

AMS Device Manager

Product Description

A manutenção preditiva ajuda as plantas a evitarem paradas não programadas e práticas ineficientes que consomem os lucros. O AMS Device Manager ajuda a evitar esses custos desnecessários ao disponibilizar uma janela para avaliar a condição dos dispositivos de campo inteligentes. Possibilita que o pessoal de manutenção e operações trabalhe de modo mais inteligente. Com base nos dados de condições em tempo real dos seus dispositivos de campo inteligentes, a equipe da planta pode responder mais rapidamente e tomar decisões fundamentadas sobre manter ou substituir os dispositivos de campo.

Processador
Processador Intel Core 2 Quad, 2.0 GHz ou superior
Disco rígido
2 GB ou mais de espaço de disco rígido livre
Memória
3 GB de memória ou mais

Características

  • Reduz o tempo de comissionamento do dispositivo em até 80% usando modelos de configuração de dispositivo e transferência em volume
  • Simplifica o processo de trabalho de calibração e reduz em até 50% o tempo gasto em calibrações
  • Identifica e soluciona problemas do dispositivo e outros do conforto da oficina de manutenção ou da sala de controle
  • Proteja o desempenho dos seus recursos de segurança usando gerenciamento aprimorado do usuário para garantir que apenas funcionários autorizados façam alterações
  • Expanda e gerencie as redes wireless com facilidade para atingir mais pontos de medição na planta
  • Amplie o gerenciamento de recursos para qualquer lugar usando painéis intuitivos de análise de condição do dispositivo pela Web
  • Sincronize dados de campo automaticamente do AMS Trex com a rastreabilidade de auditoria

Documentação e desenhos