AMS-P-Asset Monitor

AMS Asset Monitor

Product Description

O AMS Asset Monitor gerencia Pervasive Sensing enquanto fornece recursos de previsão, proteção e monitoramento de processos. Ele foi projetado para ser montado no ativo, reduzindo os requisitos de cabeamento e outros custos de instalação. Ele acomoda até 12 CHARMs, incluindo CHARMs de vibração e CHARMs DeltaV para as entradas do processo. Para sistemas maiores, várias unidades podem ser encadeadas em série para estender a cobertura de ativos. Este monitor apresenta um Logic Studio interno com várias soluções de aplicação programadas para facilitar a compreensão de análises e relatórios de alertas. O AMS Asset Monitor pode ser configurado para enviar o status geral da condição do ativo e alertas para a plataforma de desempenho de ativos Plantweb Optics da Emerson e dados detalhados de ativos pelo OPC UA. As informações detalhadas dos ativos também estão disponíveis no dispositivo móvel de um usuário ou no thin client da interface baseada na web Asset Studio dos monitores.

Canais
Até 12 CHARMs
Modos de coleta
Simultâneo ou independente
Resolução A/D/Faixa dinâmica
24 bits/ Maior que 100 dB
Desvio de precisão da amplitude
<1%
Precisão de repetição
< 2% da escala completa
Unidades
SI (sistema métrico) ou imperial (inglês)
Unidades de frequência
Hz, CPM, pedidos
Escala
Linear
Monitorar protocolo da Internet
OPC UA
Cadeia de monitores (até 8)
(2) Portas Ethernet de 100 Mbps
Monitorar de retorno para rede da planta
(1) Porta Ethernet de 1 Gbps
Dimensões (pol.)
238 (9,4) A x 384 (15,1) L x 196 (7,7) P
Peso (com CHARMS)
7,3 kg (16,3 lb)
Temperatura de operação
–40 a 55 °C (–13 a 131 °F)

Características

  • Implantação de Ethernet com fio ou sem fio para maior flexibilidade
  • Interface de usuário intuitiva baseada em navegador para fácil configuração e análise
  • Os aplicativos já estão a bordo e com limites de alerta predefinidos para uma configuração mais rápida
  • Implementação mais rápida e fácil usando resultados de análise apresentados em linguagem simples

Documentação e desenhos