AMS-P-Ovation Interface

AMS Device Manager com o Sistema de controle Ovation

Product Description

Com o AMS Device Manager, o sistema especialista de controle Ovation oferece comunicação direta com dispositivos de campo inteligentes e tecnologias de barramento como HART, Foundation fieldbus e PROFIBUS, para fornecer a capacidade da inteligência preditiva. O AMS Device Manager faz interface com o sistema Ovation para disponibilizar recursos adicionais de diagnóstico e monitoramento.

Características

  • Menores custos de operação e manutenção com recursos de diagnóstico preditivo
  • Reduza os custos de partida do sistema e comissionamento fazendo uma configuração fácil do dispositivo
  • Monitore e controle dispositivos de campo inteligentes por meio de 4-20 mA tradicional e informações digitais de dispositivo
  • Dê suporte a qualquer dispositivo de uma única plataforma integrada
  • Mapeie variáveis de dispositivo secundárias para os pontos de processo do Ovation de exibição, alarmes e relatórios

Documentação e desenhos