AMS-P-PR6426

Sensor de 32 mm PR6426

Product Description

Projetado para medições de posições grandes (± 4,0 mm). Veja a folha de especificação para classificações de segurança.

Sensibilidade
2 V/mm (50,8 mV/mil) ± 1,5% máx
Faixa: Estática
±4,0 mm (0,157")
Diâmetro do eixo
≥200 mm (7,87")
Oscilação de temperatura <4 horas
200 °C (392 °F)
Resistência de pressão na cabeça do sensor
6.500 hPa (94 psi)
Peso (sensor e cabo de 1 m, sem proteção)
800 gramas (28,22 onças)
Temperatura de operação
-35 a 180 °C (-31 a 356 °F)
Choque e vibração
5g @ 60 Hz @ 25°C (77°F)

Características

  • As opções incluem montagens da caixa do transmissor ou de campo, medições de eixos pequenos a grandes e classificações de segurança industrial.
  • Sensores de corrente parasita apresentam áreas de medição concentradas em sensores de bobina tipo "air-coil"