Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Anderson Greenwood-P-LPP Series 90-9000

Válvulas de alívio de pressão operadas por piloto séries 90/9000 da Anderson Greenwood

Product Description

Maximize a pressão de operação e minimize as emissões com a válvula de alívio operada por piloto da série 90/9000; uma alternativa de alto desempenho aos dispositivos de alívio de contrapeso

Características

  • O controle piloto mantém altas as forças da sede até o fim para definir o ponto de pressão, ajudando a eliminar perdas de produtos.
  • A abertura da ação de encaixe permite abertura total na pressão definida, permitindo configurações mais altas e superando problemas de congelamento ou aderência.
  • Escolha de abertura de encaixe rápido e pilotos de ação de modulação proporcional para se adequarem ao processo.
  • Ampla seleção de materiais de assento resiliente e diafragma para atender à maioria das condições e fornecer uma longa operação sem manutenção.
  • Balanceadas contra a pressão posterior, ativando a conexão a sistemas de cabeçalho fechados sem perda de elevação da válvula ou flutuações de pressão de ajuste.
  • A opção de detecção remota permite detecção precisa de pressão, independentemente das perdas de pressão da tubulação de entrada.
  • A conexão de teste de campo permite a verificação da função da válvula no lugar sem a remoção para uma bancada de teste ou o aumento das pressões do processo.
  • A purga manual permite a atuação manual ou remota para despressurizar um sistema.
  • Carimbo de Código UV ASME para pressões definidas acima de 15 psig.

Documentação e desenhos