Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Anderson Greenwood-P-P001075

Válvula de alívio de vácuo atmosférico com entrada lateral Anderson Greenwood do tipo 4410

Product Description

Válvulas acionadas por peso ou mola com uma entrada lateral capaz de aliviar eficazmente o vácuo de alta capacidade. Projetadas para trabalhar mais perto da pressão máxima de trabalho permitida do tanque's MAWV, aumentando a produtividade, reduzindo as emissões e a evaporação do produto

Características

  • As capacidades de vazão aumentadas reduzem o tamanho exigido da válvula e os custos de conexões e tubulação correspondentes.
  • Totalmente aberta em 10% de sobrepressão, ativando configuração próxima ao MAWV e minimizando as emissões do tanque.
  • Corpo grande para capacidade aumentada, fornecendo alto desempenho de vazão em completa conformidade com API2000/ISO28300.
  • Taxa de vazamento de 0,015 Nm3/h ou menos a 90% do ponto de ajuste.
  • Modelos disponíveis com peso ou acionados por mola.
  • Várias opções de materiais do corpo.
  • O design modular permite que todos os componentes sejam removidos e recolocados no local, para manutenção mais rápida e simples.
  • O revestimento opcional "para todos os climas" evita o acúmulo de condensados e a adesão de componentes vitais em aplicações para clima frio.

Documentação e desenhos