Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-P-043

Válvulas de corte para gás ASCO™ Série 043

Product Description

A série 043 da ASCO é composta por válvulas de corte para gás de 2 vias, normalmente fechadas, para controle liga/desliga de gás combustível em queimadores a gás comerciais e industriais. As válvulas apresentam um projeto exclusivo de disco duplo com deslocamento excessivo que fornece vedação redundante para operações à prova de vazamentos. A série 043 inclui indicação visual de posição e prova de fechamento.

Atuação da válvula
Solenoide
Material do corpo
Alumínio
Fluido
Gás natural
Diâmetro de ligação
3/4 "; 1 "; 1 1/4 "; 1 1/2 "; 2 "; 2 1/2 "; 3 "
Tipo de orifício
NPTF
Função
2 vias – 2/2 normalmente fechada
Vazão
De 2,0 a 6,0 cv; de 6,0 a 14,0 cv; acima de 14,0 cv
Tensão
110 CA; 120 CA; 220 CA; 230 CA | 50/60
Pressão diferencial/Pressão de operação máxima
Vácuo a 150 PSIG
Ambiente operacional
Interior, exterior
Normas/regulamentações
CSA, FM, Tipo 1, UL, Tipo 4

Características

  • Os tempos de resposta de abertura e fechamento são inferiores a 1 segundo
  • Indicação visual da posição aberta e fechada
  • Sensor de prova de fechamento classificado em 1 amp
  • Diafragma pilotado com diferencial zero
  • Torneiras de tubulação a montante e a jusante de 1/8 pol. NPT com tampões para testes de rotina
  • Mola de fechamento de 5 libras para corte de alta força

Documentação e desenhos