Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-P-2004

Válvulas de controle direcional ASCO™ Numatics Série 2004

Product Description

A ASCO Numatics Série 2004 é uma linha de válvulas de controle direcional acionadas por piloto e por comando direto em miniatura. As válvulas modulares possuem flexibilidade de encaixe e capacidade de expansão que eliminam a fiação interna e simplificam a configuração. A série 2004 oferece vazão alta com dimensão compacta e é ideal para aplicações automotivas, de engarrafamento, prensagem e estampagem e fabricação de pneus.

Atuação da válvula
Solenoide– piloto a ar; Solenoide – ação direta
Diâmetro de ligação
1/8, 1/4, 4 mm, 6 mm
Tipo de orifício
G ISO228/1-G BSPP, NPTF, engate rápido
Função
4 vias – 4/2, 4 vias – 5/2, 4 vias – 5/3, 4 vias – 5/3 – Centro fechado, 4 vias – 5/3 – Centro aberto, 4 vias – 5/3 – Centro de pressão
Vazão
De 0,1 a 0,5 Cv
Normas/regulamentações
CSA, IP65
Ambiente operacional
Interior, exterior, lavagem de alta pressão
Fluido
Ar, gás inerte; vácuo

Características

  • Consumo de energia minimizado via reguladores de pressão
  • Taxa de ciclo da máquina otimizada via controles de velocidade
  • As entradas/saídas modulares de encaixe simplificam as comunicações de rede
  • As opções de eletrônica Fieldbus e capacidade de E/S incluem o DeviceNet, Profibus-DP e DeviceLogix
  • Atende às especificações NEMA 4 para uso em aplicações úmidas e molhadas

Documentação e desenhos