Asco-P-260

Válvulas solenoide com corpo em plástico ASCO™ série 260

Product Description

A Série 260 da ASCO é uma eletroválvula de corpo de plástico e resistente à corrosão. As válvulas estão disponíveis com extremidades de encaixes de compressão para tubos de metal ou plástico, a fim de reduzir os custos de instalação. A série 260 é adequada para equipamentos analíticos e de diagnóstico, aplicações em ciências biológicas, prensas e estampagem de metais.

Produtos

Search
1-1 de 1 resultados para Products
:
ASCO™ 8260G071AC120/60,110/50D
Acionamento
Solenoide - Ação direta
Classe da bobina
FT
Vazão (Cv)
0.35
Frequência
50/60
disponibilidade
Same Day
Acionamento
Classe da bobina
Vazão (Cv)
Frequência
disponibilidade
Solenoide - Ação direta
FT
0.35
50/60
Same Day
QuickShip
Atuação da válvula
Solenoide
Material do corpo
Plásticos técnicos
Fluido
Ar, gás inerte
Diâmetro de ligação
1/4 "
Tipo de orifício
Extremo farpado; NPTF
Função
2 vias – 2/2 normalmente fechada
Vazão
De 0,1 a 0,5 cv
Tensão
24 CA; 110 CA; 115 CA; 120 CA; 208 CA; 220 CA; 230 CA; 440 CA; 480 CA; 6 CC; 24 CC; 12 CC; 48 CC; 120 CC; 240 CC | 50; 60
Pressão diferencial/Pressão de operação máx.
Vácuo a 150 PSIG
Ambiente operacional
Interior, exterior
Normas/regulamentações
CSA; Tipo 1; UL

Características

  • Montável em qualquer posição para flexibilidade na instalação
  • A construção para venda de distribuição está listada em NSF 169
  • Revestimentos de solenoide: padrão – à prova d'água, tipos 1, 2, 3, 3S, 4 e 4X. Opcional – solenoide de estrutura aberta, revestimento de caixa de junção
  • Faixa de temperatura ambiente – CA: 0° C a 52° C (32° F a 125° F). CC: 0° C a 40° C (32° F a 104° F)

Documentação e desenhos