Asco-P-284

Válvula de aperto ASCO™ série 284

Product Description

As válvulas solenoides de aperto série 284 da ASCO foram concebidas para uso com líquidos altamente agressivos ou de alta pureza em instrumentação analítica e médica, sistemas estéreis e assépticos e aplicações alimentícias. O corpo de alumínio, a separação hermética de válvulas de 2 vias entre o mecanismo de controle e do fluido dentro da tubulação evita a contaminação por partículas causada pelo atrito das partes móveis e garante a pureza máxima dos líquidos. As aplicações típicas incluem equipamentos de hemodiálise, coleta urinária, sistemas intravenosos (IV) e distribuição de medicamentos.

Produtos

Search
1-5 de 5 resultados para Products
:
Atuação da válvula
Solenoide
Material do corpo
Alumínio
Meio
Gases e líquidos agressivos
Função
2 vias – 2/2 normalmente fechada; 2 vias - 2/2 normalmente aberta
Tensão
12 CC, 24 CC | 50/60
Pressão diferencial/Pressão de operação máxima
Vácuo a 150 PSIG
Ambiente operacional
Interior
Normas/regulamentações
IP65; IP40

Características

  • O mecanismo de aperto elimina a turbulência ao cortar a vazão
  • Operação silenciosa para ambientes hospitalares/clínicos
  • Bobinas elétricas removíveis e rotativas permitem a fácil instalação e a manutenção livre de preocupações.
  • Controle de pulso manual para os tubos de encaixe
  • Vazão bidirecional para uma versatilidade excepcional
  • Disponível em vários tamanhos de corpo para acomodar uma variedade de tamanhos de tubulação.

Documentação e desenhos