Asco-P-355B

Sistema de tanques ASCO™ Série 355B

Product Description

O sistema de tanque ASCO série 355B foi projetado para uso em aplicações de filtros de mangas que exigem alta capacidade de vazão. O sistema de tanque tem perfil e tampas de extremidade de alumínio e certificação CE de acordo com a Diretiva de equipamentos de pressão 2014/68/UE.

Normas/regulamentações
Zona ATEX 2-22, Zona ATEX 1-21, RoHS, UL, CUTR/EAC, IEC 60529 (proteção contra infiltração), ATEX, IEC Ex, ISO, IP65, IP66, IP67, Ex d, Ex e mb, Ex e mb e Ex tD, Ex mb
Tamanho/rosca
1 "; 1 1/2 "
Tipo de Rosca
G ISO228/1-G BSPP, Clamp, engate rápido

Características

  • Sistema de válvula totalmente imerso com design de diafragma de policloropreno (CR) oferece maior pressão de pico e desempenho de caudal
  • O diafragma de policloropreno (CR) também garante longa vida útil e ampla faixa de temperatura
  • É possível aplicar diferentes combinações de distâncias de passo e até 18 válvulas
  • Várias ligações de sopro disponíveis: montagem rápida, engate rápido, mangueira ou rosca macho e fêmea

Documentação e desenhos