Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-P-438

Cilindros redondos ASCO™ Numatics série 438

Product Description

A partir de dezembro de 2021, a série 438 de cilindros redondos ISO 6431 não está mais disponível para venda, substituída pela série RPC da AVENTICS.


A documentação relevante está disponível abaixo.


Para este tipo de cilindro redondo ISO, consulte a Série RPC da AVENTICS.

Função
Duplo efeito, haste simples, simples efeito, haste passante
Normas/regulamentações
ISO 6431
Material do corpo
Liga leve
Orifício
32 mm, 50 mm, 63 mm, 40 mm
Ambiente operacional
Interior, exterior
Curso
500 mm máx.

Características

  • O cilindro redondo ASCO™ Numatics série 438 não está mais disponível para venda.Saiba mais sobre as opções de substituição.
  • Equipado para detetores de posição magnéticos e amortecimento pneumático
  • Manuseio com ar lubrificado e não lubrificado

Documentação e desenhos