Asco-P-5599-1

Válvulas pneumáticas Numatics™ 5599-1

Product Description

A série ISO 5599-1 da Numatics é uma linha de válvulas pneumáticas para serviço pesado e de alta velocidade projetadas para serviço geral em uma grande variedade de aplicações de automação. As válvulas estão em conformidade com a norma ISO 5599/1 para permutabilidade da unidade de válvula à base. As válvulas resistentes e de multifunções empregam o conjunto gaveta sem junta patenteados da Numatics para um desempenho muito confiável.

Acionamento da válvula
Solenoide - Ação direta
Tamanho/rosca
1/4 pol., 1/2 pol., 3/8 pol., 3/4 pol.
Tipo de Rosca
G ISO228/1-G BSPP, NPTF
Função
4 vias - 5/2; 4 vias - 5/3, 4 vias - 5/3 - Centro fechado; 4 vias - 5/3 - Centro aberto
Vazão
De 1,0 Cv a 2,0 Cv, de 2,0 Cv a 6,0 Cv
Normas/Regulamentações
CSA, IP65, ISO
Ambiente de funcionamento
Interno, externo, lavagem
Mídia
Ar, gás inerte, vácuo

Características

  • Projetada para operação confiável e de repetibilidade em ambientes severos
  • Atende à norma ISO 5599/1 para substituição imediata
  • Ideal para aplicações de máquinas com alta taxa de ciclo
  • O design modular permite fácil configuração
  • Estão disponíveis solenoide direto, solenoide com pilotagem a ar e modelos atuados a pilotagem de ar

Documentação e desenhos